![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/cpt-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
電気自動車向け IPT-HD パワー ボルト コネクタ
信頼性の高い当社の HIVONEX ポートフォリオに含まれる IPT-HD パワー ボルト コネクタは、最短の組み立て時間で複数の用途に対応することによって、組み立て効率と走行中の EMC 性能を最大化し、安全性と柔軟性の高いハイパワー コネクティビティを実現します。
HIVONEX ポートフォリオに含まれる IPT-HD パワー ボルト コネクタ
当社の HIVONEX ポートフォリオに含まれる IPT-HD パワー ボルト コネクタは、高電圧および高電流コネクタです。このコネクタは新しいシールド設計を備えており、要求の厳しい環境で動作する電気自動車のモータ制御ユニット (MCU)、電気車軸、およびモータ用途で使用される導線断面に、低接触抵抗と高密度のオプションをもたらします。
当社の IPT-HD ハイパワー コネクタは、振動後も単極、2 極、および 3 極で低接触抵抗を提供するため、極端な温度 (-40℃ ~ +125℃) や高いエンジンレベルの振動にさらされる環境で使用できます。このパワー ボルト高電圧コネクタは、ISO と LV の基準に適合しています。
幅広いさまざまな用途で使用できる低接触抵抗と柔軟な組み立てオプションに対する需要がますます高まっているため、IPT-HD パワー ボルト シリーズは、50 mm²、70 mm²、95 mm² の導線断面で提供されています。IPT-HD パワー ボルト コネクタ シリーズでは、従来の一体型配線ハーネス アセンブリと、簡単な取り付け穴の機械加工プロセスに加えて、個別の単一配線ハーネスも利用できるため、組み立ての柔軟性が高まります。
当社の IPT-HD ボルト止めコネクタは、バス、トラック、建設用車両、農業用車両、乗用車など、要求の厳しい大電流、高振動環境でのさまざまな用途に広く使用されています。
HIVONEX コネクタおよび充電ソリューション
主な用途
![E Axle](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/eaxle-180-120.jpg)
電気車軸
![MCU (Motor Control Unit)](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/mdu-pdu-180-120.jpg)
MCU (モータ制御ユニット)
![E - Motor](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/emotor-180-120.jpg)
電気モータ
IPT-HD の主な利点
低接触抵抗シールド、および IP67、IP68、IP6K9K のシーリング定格による EMC 性能の向上
取り付け穴のすばやく簡単な機械加工による単一配線ハーネスの
組み立て効率の向上
50 mm²、70 mm²、95 mm² の導線断面による敷設の柔軟性
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
HIVONEX コネクタおよび充電ソリューション
当社の広範な HIVONEX 製品ラインナップには、現在および将来の E モビリティ ライフサイクルのあらゆる段階を通じて、あらゆる高電圧用途に利用できるモジュラ式で拡張可能、かつ非常にパワフルなソリューションが含まれています。すべてのソリューションの背後には、数十年にわたるエンジニアリングの経験と専門知識があります。
![オレンジのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)