自動車向け低~中電力コネクタ ソリューション

TE Connectivity (TE) は、進化する車両構成に、革新的・柔軟・拡張可能な低~中電力コネクティビティ ソリューションを提供します。TE の低~中電力ソリューション製品ラインナップは、乗用車および商用車の幅広い電気および電子用途に適した、高性能・堅牢・コンパクトな防水型および非防水型コネクタの多目的既製プラットフォームをお客様に提供します。

48 Volt

48 V 構成向けのエンドツーエンドのコネクティビティ ソリューション

IPx9k

外装用途に求められる耐候性に関する等級

180°C

最大 180°C の温度範囲 (最新の表面技術採用時)

改ページの画像

自動車用低電力コネクタ システム 1.2 mm ~ 2.8 mm

 
製品群
端子のサイズ
最小ピッチ
最大電流 (80C)
最大振動クラス
結線のタイプ
検証済み電線サイズ (mm2)
防水/非防水
OEM 仕様

1.2 mm

2.5 mm

17 A



SG4

圧着済み

0.5, 0.75, 1.0, 1.5

防水/非防水

LV214/USCAR

1.2 mm


2.5 mm

17 A

SG6

圧着済み

0.5, 0.75, 1.0, 1.5

防水

LV214/USCAR


1.5 mm
2.8 mm

4 mm
5 mm

18 A
40 A

30 g

圧着済み

0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5,
2.5, 4.0


防水/非防水

LV214/USCAR

1.5 mm

2.54 mm

10 A

SG3

圧着済み

0.35,
0.5, 0.75, 1.0, 1.5

防水/非防水

LV214/USCAR

1.5 mm

2.54 mm

14 A

20 g

圧着済み

0.35,
0.50, 0.75, 1.50, 2.5

防水

LV214/USCAR

1.8 mm

5 mm

17 A

USCAR

圧着済み

0.5,0.75, 1.5, 2.0

防水

USCAR

1.8 mm
2.3 mm

3.5 mm

10 A
15 A

SG3

圧着済み

0.20,0.30, 1.25, 2.0

防水/非防水

LV214/USCAR

2.8 mm

5 mm

26 A

SG4/20 g

圧着済み

0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0

防水/非防水

LV214/USCAR

2.8 mm

5 mm

23 A

15 g

圧着済み

0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0

防水/非防水

LV214/USCAR

この製品表はデスクトップで確認することができます。

自動車用中電力コネクタ システム 4.8 mm ~ 12 mm

 
製品群
端子のサイズ
最小ピッチ
最大電流 (80C)
最大振動クラス
結線のタイプ
検証済み電線サイズ (mm2)
防水/非防水
OEM 仕様

6.3 mm
9.5 mm

8 mm (非防水) 12.5 mm (非防水)
16.5 mm (防水)

52 A
78 A

30 g
クラス 1

圧着済み

0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0

防水/非防水

LV214/USCAR

6.3 mm
9.5 mm

7.5 mm
11.5 mm

33 A
55 A

20 g

圧着済み

0..35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0

防水/非防水

LV214/USCAR

6.3 mm
8 mm
12 mm

11.6 mm
8.4 mm
15.7 mm

45 A
90 A
133 A

15 g
25 g

圧着済み/溶接済み

2.5, 4.0, 6.0

非防水

フランスの OEM

8 mm

9.5 mm

12 mm

15.7 mm

16.5 mm

109 A

78 A

179 A

SG3
SG4
クラス 1

圧着済み/溶接済み

2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35

防水/非防水

LV214/USCAR

この製品表はデスクトップで確認することができます。

**自動車用推奨製品ラインナップ     

ハイブリッド用途

低~中電力自動車用途

  • ボディおよびシャーシ
  • パワートレイン
  • インフォテインメントおよび内部
  • 暖房・換気・空調設備 (HVAC)
  • バッテリー
  • 安全性
  • ADAS
改ページの画像
持続可能性

当社の環境管理によって業界の再構築が推進される様子を詳しくご案内します。