端子台とは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続部品で、絶縁フレームとクランピングシステムを持ちます。 TEが提供する幅広い種類の端子台製品群には、DIN レール端子台、プリント基板(PCB)用端子台、パネル取り付け端子台、ヘッダ、リセプタクルが含まれます。当社の製品には、人間工学に基づいて設計された付属品が多数用意されています。当社が提供する端子台の種類には、アントワレックや BUCHANAN などの有名ブランドも含まれています。
当社の アントワレック 製品ラインナップには、ねじ、プッシュイン、スプリング、スプリング、IDC、プラガブル、スタッドなどのさまざまな技術を備えた DIN レール 端子台が含まれます。SNK プッシュイン式およびスプリング式端子台は、危険な場所、鉄道、海洋、太陽光発電などの過酷な環境での使用について認証評価を受けています。