55LF Leitungen bieten jetzt verbesserte Funktionen, die die Industrienormen übertreffen
SPEC 55 Low Fluoride (LF) von TE Connectivity bietet ein Leitungsisolationssystem, das das Risiko von Korrosion von Bauelementen durch Ausgasung in engen Bereichen reduziert. Die Fluoridausgasungswerte von TE liegen in der Regel im einstelligen Bereich, was für Kunden aus den Bereichen Raumfahrt, Trägerraketen und Raketenplattformen wichtig ist. Darüber hinaus ist unsere Isolierung robust, widerstandsfähig und sowohl ein- als auch doppelwandig erhältlich, um zusätzliche Gewichtseinsparungen zu erzielen.
07/20/2020
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnik und Sensoren, hat das SPEC 55 Draht- und Kabelisolationssystem mit niedrigem Fluoridgehalt (55 LF) für den Einsatz im Weltraum und in großen Höhen auf den Markt gebracht. Das SPEC 55 LF Isoliersystem von TE besteht aus einem robusten Fluorpolymer und hat eine Ausgasungsrate von weniger als 10 ppm, was dazu beiträgt, das Korrosionspotenzial anderer Komponenten durch eingeschlossene Gase, die in einer Vakuum- oder Niederdruckumgebung entweichen, zu reduzieren.
Zusätzlich zu einem Ausgasungswert von deutlich unter 20 ppm, wie in der Norm MIL-SPEC SAE-AS22759 spezifiziert, bietet das SPEC 55 LF Isolationssystem eine fünfmal höhere Kratzabriebfestigkeit als in der Norm gefordert. Diese robuste Konstruktion geht mit einer hohen Vielseitigkeit einher. Das SPEC 55 LF System ist in leichten einwandigen oder besonders robusten doppelwandigen Ausführungen erhältlich, und die Kunden können zwischen verschiedenen Kabelkonfigurationen einschließlich kundenspezifischer Optionen wählen.
„Die Reduzierung des Korrosionspotenzials durch Verringerung der Ausgasung ist für unsere Kunden, die für die Luft- und Raumfahrt, Trägerraketen und Raketenanwendungen konstruieren, von entscheidender Bedeutung“, so Patrick Murphy, Produktmanager für die Sparte Aerospace, Defense and Marine von TE. „TE nimmt die Rolle, der einzige Anbieter einer MIL SPEC-qualifizierten doppelwandigen Option und einer von nur zwei Anbietern der einwandigen Option zu sein, gerne an.“
Das SPEC 55 LF Isolationssystem wurde unter anderem für Avioniksysteme, C4ISR, Lenk- und Suchsysteme und allgemeine Kabelbaumsysteme entwickelt.
Das Isolationssystem SPEC 55 LF ist nach MIL-SPEC SAE-AS22759 qualifiziert. Das einwandige SPEC 55 LF System ist nach SAE-AS22759/51 und /52 qualifiziert, während die doppelwandige Variante nach SAE-AS22759/53 und /54 qualifiziert ist.