Ladedosen begünstigen schnelleres und bequemeres Laden
Die AMP+ Ladedosen der nächsten Generation von TE Connectivity ermöglichen schnellere, effizientere und bequemere Lademethoden und eignen sich für vollelektrische und hybride Automobile oder Nutzfahrzeuge weltweit.
29. Januar 2021
Bensheim, Deutschland – Die nächste Generation der Elektromobilität zeichnet sich durch schnellere und bequemere Lademethoden aus. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellt TE Connectivity (TE) seine AMP+ Ladedosen für Elektro- und Hybridfahrzeuge vor.
Die AMP+ Ladedosen sind skalierbar, um den vielen verschiedenen elektrischen Architekturen im Fahrzeug zu entsprechen, und eignen sich für vollelektrische und hybride Automobile oder Nutzfahrzeuge. Die AMP+ Ladedosen der nächsten Generation von TE können Wechselstrom bis 32 A und Gleichstrom bis 200 A übertragen und bieten ein hohes Maß an:
- Montage- und Integrationsflexibilität: Das modulare plattformbasierte System ermöglicht die einfache Integration der Eingänge in viele verschiedene Fahrzeuge
- Höchste Robustheit und Sicherheit: Übertrifft die Standards für den Wasserschutz bis IP67 für den Kabelausgang und verfügt über integrierte Temperatursensoren
- Individueller Anpassung: Auf Anfrage sind mehrere kundenspezifische Funktionalitäten erhältlich, z. B. Front-Klappen, 90- oder 180-Grad-Ausgänge
- Berührungssicherheit: Entspricht IPXXB-Standards
„Wir sind davon überzeugt, dass unsere AMP+ Ladedosen durch die Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und hoher Leistung sowie optimierten Designs für eine flexible Integration ein Schlüsselfaktor dafür sind, die Akzeptanz der Verbraucher sowie die effiziente Herstellung von Elektro- und Hybridfahrzeugen zu fördern“, sagt Alberto Alamo Alonso, Manager Produktmanagement, Ladedosen bei TE.