EVC 175 Hochvoltschütz
Das neue EVC 175 Schütz erweitert TE‘s Produktpalette an Hochvoltschützen. Mit seinen kompakten Abmessungen ist es speziell für den Einsatz in Hybrid- und Elektrofahrzeugen im mittleren Leistungsbereich geeignet.
October 18, 2016
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie und Sensorlösungen, führt das EVC 175 Hochvoltschütz (EVC 175) ein. Das neue Produkt ergänzt TE‘s Produktpalette an Hochvoltschützen, die speziell für die Anforderungen in Hybridfahrzeugen, reinelektrischen Fahrzeugen, Brennstoffzellenfahrzeugen sowie Batterieladesystemen entwickelt wurden.
Basierend auf der bewährten Technologie des EVC 250 Hochvoltschützes, deckt das neue EVC 175 mit einem Dauerstrom von 175A und einer Kurzschluss-Tragfähigkeit von 5kA die Anforderungen im mittleren Leistungsbereich ab. Auch dieses Hochvoltschütz kommt wieder ganz ohne Schutzgasfüllung und ohne hermetische Abdichtung der Kontaktkammer aus. Die Abschaltung selbst von Überströmen bis zu 2.000A ist dabei sicher – selbst in Höhen von 5.500m über Meeresspiegel.
Mit den sehr kompakten Gehäuseabmessungen von nur 70,3x50,9x34,3mm und unterschiedlicher Anordnungen der Montageflansche eignet sich das EVC 175 Hochvoltschütz auch für beengte Einbausituationen. Neben der Standardversion mit getrennten Spulen zum Ansprechen und Halten mit automatischer, interner Umschaltung ist auch eine Einspulen-Variante für den Betrieb mit getakteter Ansteuerung (PWM) verfügbar. Das EVC 175 Hochvoltschütz entspricht der IEC-Norm 60664.
Produktmerkmale
• kompaktes Hochvoltschütz
• Betriebsspannungen bis zu 450VDC
• Dauerströme bis 175A bei 85°C
• Führen von Stromspitzen (Kurzschluss) bis zu 5kA
Typische Applikationen
DC Hochvolt-Applikationen als Hauptschütz in
• Hybrid- und Plug-in-Hybrid Fahrzeugen
• reinelektrischen und
• Brennstoffzellen-Fahrzeugen
• Batterieladesystemen