Modulare und skalierbare MATEnet Steckverbinder für Automotive Ethernet
Infotainmentlösung mit einer ausgezeichneten Leistung in rauen Fahrzeugumgebungen.
October 04, 2016
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, präsentierte heute seinen neuen modularen und skalierbaren MATEnet Steckverbinder für Automotive Ethernet. Die neue Lösung bietet die Leistung, die zur Übertragung großer Datenmengen für Infotainment, On-Board-Diagnose und andere Anwendungen notwendig ist.
Der modulare und skalierbare MATEnet Steckverbinder von TE ist für die rauen Umgebungen in Automobilen ausgelegt und kann bis zu 1 Gbit/s übertragen. MATEnet Steckverbinder basieren auf miniaturisierten Standard-Automobilkontakten wie NanoMQS, Generation50, MCON 050 und der 0.50 Serie und stellen eine globale Anschlussplattform dar. Außerdem können sie zusammen mit Twisted Pair (TP)-, Unshielded Twisted-Pair (UTP)- Shielded Twisted-Pair (STP)-Kabeln für Ethernet-Anwendungen verwendet werden.
„Die Nachfrage nach mehr Vernetzung und Bandbreite in Fahrzeugen steigt weiter“, so Andreas Engel, Business Development Infotainment für den Geschäftsbereich Automotive bei TE Connectivity. „Unsere neue Lösung bietet die notwendige Leistungsfähigkeit für eine reibungslose Übertragung von mehr Daten und unterstützt dabei den prozesssicheren und kosteneffizienten Einsatz von Ethernet in Fahrzeugen. TE ist gut positioniert, um die OEMs dabei zu unterstützen, eine führende Rolle bei vernetzten Fahrzeugen zu übernehmen.“
Der modulare und skalierbare MATEnet Steckverbinder von TE für Automotive Ethernet entspricht den Ethernet IEEE-Spezifikationen 100-BASE-T1 (100 Mbit/s – Projekt IEEE802.3bw) und 1000 BASE-T1 (1 Gbit/s – Projekt IEEE802.3bp). Die neue Lösung kann auch kundenspezifisch angepasst werden, je nach Anwendung oder Bedarf. Sie eignet sich ideal für Infotainment, On-Board-Diagnosen und 360°-Kamerasysteme.