VPX-Fortschritte mit der TE MULTIGIG RT-Anschlussplattform
Die leichtgewichtigen, robusten MULTIGIG RT 2-S und MULTIGIG RT 3 Hochgeschwindigkeits-Backplane Steckverbinder der nächsten Generation entsprechen den Schnittstellenabmessungen für VITA 46 VPX-Anschlüsse.
February 28, 2019
TE Connectivity (TE), ein weltweiter Marktführer für Verbindungstechnik und Sensoren, hat seinen schnellsten robusten Backplane Steckverbinder auf den Markt gebracht – den MULTIGIG RT 3-Anschluss. Die MULTIGIG RT 3-Anschlüsse von TE unterstützen Geschwindigkeiten von 25+ Gb/s und gehören damit zu den schnellsten robusten Backplane Steckverbindern für Embedded Computing oder VPX-Systeme, die sich derzeit auf dem Markt befinden. Das widerstandsfähige Design macht diese Anschlüsse ideal geeignet, um vielen extremen Umgebungen im Militär und in der Raumfahrt standzuhalten.
MULTIGIG RT 3-Anschlüsse setzen in der MULTIGIG RT 2-R-Series zeitlich getestete vierfach redundante Kontakte ein, um die strengen VITA-Standards für eine zuverlässige Leistung bei intensiven Vibrationen zu erfüllen. Diese Festigkeit in rauen Umgebungen ergänzt sich mit dem leichtesten Design der Branche für vergleichbare Backplane Steckverbinder. Jeder MULTIGIG RT 3-Anschluss von TE ist aus strapazierfähigen, leichten Thermoplastik- und Kupferlegierungen gefertigt.
Die neuen MULTIGIG RT 3-Anschlüsse von TE sind nicht nur schnelle und leichte robuste Backplane Steckverbinder – sie lassen sich auch problemlos in andere VPX-Produkte integrieren. Sie entsprechen den Industriestandards VITA 46 und sind damit rückwärtskompatibel mit älteren OpenVPX-Systemen. Darüber hinaus ermöglicht ihre modulare Bauweise zahlreiche Konfigurationen, indem sie alte MULTIGIG RT 2- und RT 2-R Anschlüsse mit schnelleren RT-3-Anschlüssen austauscht.
"Wir arbeiten seit vielen Jahren Seite an Seite mit führenden Technologieunternehmen, um die Branche durch Innovation voranzubringen", sagt Mike Walmsley, Produktmanager für die Division Luft-und Raumfahrt, Verteidigung und Marine von TE. "Der MULTIGIG RT 3-Anschluss stellt die nächste Generation der Hochgeschwindigkeits-Backplane Steckverbinder für robuste Anwendungen dar."
Die MULTIGIG RT 3-Anschlüsse von TE sind für militärische Elektronik, C4ISR (Command, Control, Communications, Computers und Intelligence [C4]; Information, Surveillance, Recon [ISR]) elektronische Kriegssysteme, Avionik, Bodenabwehr, Raketenabwehr und Systeme ausgelegt, die für den Weltraum konzipiert sind.