TE Connectivity stellt neue, kleine Größe für sein Sortiment an AMPACT BAT Bolzenbetätigten Freileitungsklemmen vor, um Versorgungsunternehmen und Monteuren weltweit Flexibilität, eine einfache Montage und robuste Leistung zu bieten.
Veröffentlicht
05/02/24
Medienanfragen
Medienkontakt:
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tel.: +49 173 368 0130
E-Mail: sian.glaessner@te.com
Ottobrunn
Versorgungsunternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Freileitungs-, Übertragungs- und Verteilungsleitungen den steigenden Energiebedarf aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung bewältigen können. Die eingesetzte Technologie muss bei Reparaturen, Erweiterungen oder Modernisierungen des Stromnetzes zuverlässig funktionieren und schnell montiert werden können. TE Connectivity, ein weltweit führender Anbieter von Verbindungslösungen und Sensoren, erweitert sein jüngstes Sortiment an AMPACT BAT Bolzenbetätigten Freileitungsklemmen um eine neue, kleinere Größe. Mit dieser Sortimentserweiterung können Versorgungsunternehmen von einem breiteren Anwendungsspektrum profitieren, das mit weniger Teilen bedient wird – und so ihre Logistik optimieren und die Montage vereinfachen.
„Seit 2022 profitieren Versorgungsunternehmen weltweit von der einfachen Montage und robusten Leistung, die unser AMPACT BAT Produktportfolio bietet. Unser Anschlusssortiment bietet Designflexibilität, und die kleinere Größe wurde entwickelt, damit mehr Kunden von dieser Innovation profitieren können. Monteure schätzen die schnellere Montage ohne spezielles Werkzeug. Letzten Endes können unsere Innovationen allen Unternehmen und Gemeinden zugute kommen, die auf eine kontinuierliche Stromversorgung angewiesen sind“, sagt Justin Opel, Product Manager bei TE.
Pulverfreie Leistung trifft auf Anwendungsflexibilität
Das bolzenbetätigte Design wurde als Alternative zu pulverbetätigten Elementen bei der Montage entwickelt und erleichtert den Monteuren die Einrichtung und Inbetriebnahme. AMPACT BAT Freileitungsklemmen sind für eine nahtlose Montage ohne Spezialwerkzeuge, Handschuhe oder branchenübliche Hotsticks konzipiert. Sie basieren auf der Klemmkeilverbindungstechnologie von TE, die dazu beiträgt, den Kontakt zwischen Anschlüssen und Leitern zu maximieren, und die bereits seit 60 Jahren erfolgreich in diesem Bereich eingesetzt wird.
Die AMPACT BAT bieten die gesamte technische Leistung der ersten Generation von AMPACT Kabelanschlüssen, ohne dass zusätzliche regionale Lageranforderungen für pulverbetätigte Werkzeuge erfüllt werden müssen. Die Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Leitergrößen und stellen einen Mehrwert für Versorgungsunternehmen dar, da sie die Lagerverwaltung optimieren. Alle Freileitungsklemmen können zum Anschließen mehrerer Leiterkombinationen verwendet werden. Dadurch wird die Effizienz maximiert und die Anzahl an Anschlüssen auf Lager um bis zu 50 % reduziert.
Erstklassige Tests, Schulungen und Support
Alle AMPACT BAT Anschlüsse sind gemäß ANSI C119.4 Klasse AA nach den höchsten elektrischen Leistungsstandards auf dem Markt getestet und gewährleisten eine lang anhaltende Versorgungsnetzleistung. TE bietet Kunden detaillierte Montageanweisungen, Datenblätter, Prüfberichte, Zeichnungen sowie maßgeschneiderte Schulungsveranstaltungen für Monteure. Ein YouTube-Anleitungsvideo finden Sie hier.
Leistungsmerkmale auf einen Blick
- Einfache Montage mit branchenüblichen Werkzeugen
- Mit Freileitungsklemmen können Kombinationen aus mehreren Leitern angeschlossen werden
- Keine Beschädigung der Leiter beim Montieren oder Entfernen der Freileitungsklemme
- Hält eine konstante Kraft innerhalb der Verbindung während der gesamten Lebensdauer des Anschlusses aufrecht und kompensiert gleichzeitig die Wärme- oder Fließdehnung.
- Solid Stop für die Sichtprüfung des ordnungsgemäß montierten Anschlusses
- Branchenführende elektrische Leistung gemäß ANSI C-119.4 Klasse AA