Leistungsmerkmale und Einsatzbereiche

F: Welche Ausführungshöhe weist der Akkusteckverbinder für Mobilgeräte von TE auf?
A: Die flachen Akkusteckverbinder gibt es in den beiden kleineren Ausführungshöhen 0,4 und 0,8 mm. Leaf-Akkusteckverbinder haben eine Höhe von 2,28 bis 6,7 mm. FBIS II kann direkt gesteckt werden.

 

F: Welche Rasteranforderungen gelten?
A: TE bietet für flache Akkusteckverbinder einen Rasterabstand von 2,5 mm, für Leaf-Akkusteckverbinder Abstände von 3,2 bis 6,5 mm sowie 3,0 mm für FBIS II an.

 

F: Welche Polzahlen gibt es für den Akkusteckverbinder von TE für Mobilgeräte?
A: TE bietet Akkusteckverbinder für Mobilgeräte mit zwei bis sechs Polen an.

 

F: Was sind die Haupteinsatzbereiche des Akkusteckverbinders für Mobilgeräte von TE?
A: Diese Produktreihe kann in Mobiltelefonen, Tablets, mobilen Medienplayern, Digital- und Videokameras, Navigationssystemen sowie Spielkonsolen eingesetzt werden.

 

F: Was ist der maximale Nennstrom des Akkusteckverbinders für Mobilgeräte von TE?
A: Im Allgemeinen gilt für FIBS II ein maximaler Nennstrom von 1,5 A, für Leaf-Akkusteckverbinder von 2 A und für flache Akkusteckverbinder von bis zu 5 A.