Informationen zu grundlegenden Anforderungen
F: An welchen Flachstecker wird angeschlossen? Welche Anforderungen gelten bezüglich Dicke und Breite?
A: TE Connectivity bietet eine Vielzahl von Kabelschuhen zur Verbindung mit verschiedenen Flachsteckern an. Beispiele für die Breite sind 0,312”, 0,250”, 0,187”, 0,125”, 0,110”, bei einer Standarddicke von jeweils 0,032” und 0,020”.
F: Gelten Anforderungen bezüglich einer geringen Einsteckkraft?
A: TE Connectivity bietet Ausführungen für 8 und 16 Pfund. Es stehen Ausführungen in verschiedenen Preiskategorien, als LIF-, formbare und hermetische Kontakte zur Verfügung.
F: Ist Formschlüssigkeit notwendig?
A: Die formschlüssige Sicherung bietet zusätzliche Fehlersicherheit, wenn ein Flachstecker mit Loch verwendet wird. Der Hebel rastet in das Loch und verhindert, dass sich der Kabelschuh vom Flachstecker löst, ohne dass der Hebel mit dem Finger eingedrückt wird. In einem Gehäuse wird der Flachstecker so gesichert, dass das Trennen nur durch Ziehen am Gehäuse möglich ist.
F: Wird Glühdraht benötigt?
A: Für diesen Fall bietet TE Connectivity V2-Glühdraht-Optionen.
F: Benötigen Sie eine gerade oder Fahnenkonfiguration?
A. In manchen Fällen sind bei der Ausbildung als Fahne der Kabelverbrauch und der Zug am Kabel geringer.
F: Welche Drahtgröße soll verwendet werden?
A: Der Leitungsquerschnitt richtet sich nach der Stromstärke – typische Kabelschuhe sind 10-12 AWG, 18-14 AWG und 22-18 AWG.
F: Wie bestimme ich die Stromstärke, die von den Flachsteckern geleitet werden kann?
A: Dies hängt vom Kabeltyp ab. Dem entsprechenden TE Katalog und UL310 sind die Nennströme abhängig vom Kabelquerschnitt zu entnehmen.