DEUTSCH DTV Steckverbinder

für Kabel-auf-Kabel-Anwendungen

F: Wofür werden DEUTSCH DTV Steckverbinder verwendet?

A: DEUTSCH DTV Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen konzipiert und bieten robuste Verbindungen in rauen Umgebungen. Sie finden breite Anwendung in Industriemaschinen, Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, Schiffsanwendungen, Geländefahrzeugen, Bergbauausrüstungen, Militärfahrzeugen und Spezialtransporten.

 

F: Was macht DEUTSCH DTV Steckverbinder für raue Umgebungen geeignet?

A: Diese Steckverbinder haben 18 Hohlräume, die DEUTSCH Kontakte der Größe 16 aufnehmen können, und sind aus haltbarem Thermoplast hergestellt. Sie sind so konstruiert, dass sie Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salznebel und Schwingungen standhalten und somit ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen geeignet sind.

 

F: Welche Materialien werden in DEUTSCH DTV Steckverbindern verwendet?

A: Die Steckverbinder werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, einschließlich Silikonkautschuk für die Kontaktabdichtung zwischen Durchführungsdichtung und Buchsen-Stirnflächendichtung und Thermoplast für den Einsatzhalter, das Gehäuse und die Keilverschlüsse.

 

F: Was sind die wichtigsten Leistungsmerkmale von DEUTSCH DTV Steckverbindern?

A: Zu den wichtigsten Leistungsspezifikationen gehören:

  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis +125 °C
  • Lebensdauer ohne elektrische oder mechanische Defekte nach 100 Ein- und Auskuppelvorgängen
  • Beständigkeit gegen Schwingungen, physische Stöße und die meisten industriellen Flüssigkeiten
  • Isolationswiderstand von mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C
  • Widersteht dem Eintauchen in einen Meter tiefes Wasser
  • Spannungsfestigkeit mit einem Ableitstrom kleiner als 2 mA bei 1500 VAC
  • Temperaturwechselbeständigkeit ohne Risse, Abblätterung oder Undichtigkeiten nach 20 Zyklen von –55 °C bis +125 °C

 

F: Wie verbessern DEUTSCH DTV Steckverbinder die Designflexibilität?

A: Die Steckverbinder werden mit Schutzkappen und Dichtungszubehör geliefert, sodass sie an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden können. Sie verfügen außerdem über abgedichtete Montageflansche und sekundäre Keilverschlüsse für sichere und zuverlässige Verbindungen.

 

F: Welchen Drahtgrößenbereich unterstützen die DEUTSCH DTV Steckverbinder?

A: DEUTSCH DTV Steckverbinder unterstützen eine Drahtgröße von 14–20 AWG (2,50–0,50 mm²) und sind somit vielseitig für verschiedene elektrische Systeme einsetzbar.

 

F: Wie gehen DEUTSCH DTV Steckverbinder mit extremen Temperaturen um?

A: Diese Steckverbinder arbeiten effektiv in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C und bieten zuverlässige Leistung sowohl unter extrem kalten als auch heißen Bedingungen.

 

F: Welche Branchen profitieren vom Einsatz von DEUTSCH DTV Steckverbindern?

Antwort: Zu den Branchen, die davon profitieren, gehören Baumaschinen, Nutzfahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte, Marineanwendungen, Geländefahrzeuge, Bergbauausrüstung, Militärfahrzeuge und Spezialtransporte wie Feuerwehr- und Krankenwagen.

 

F: Welche Art von Wartung ist für DEUTSCH DTV Steckverbinder erforderlich?

A: DEUTSCH DTV Steckverbinder sind für eine einfache Wartung mit einem einfachen Ein- und Ausrastprozess ausgelegt. Sie weisen nach wiederholten Zyklen keine elektrischen oder mechanischen Defekte auf, was eine einfache Reparatur und Wartung ermöglicht.

 

F: Können DEUTSCH DTV Steckverbinder in Unterwasseranwendungen verwendet werden?

A: Ja, korrekt verdrahtete und zusammengesteckte DEUTSCH DTV Steckverbinder können bis zu einem Meter unter Wasser getaucht werden, ohne ihre elektronischen Eigenschaften zu verlieren oder undicht zu werden, wodurch sie für bestimmte Unterwasseranwendungen geeignet sind.

Zurück zu den DEUTSCH DTV Steckverbindern