Eigenschaften und Vorteile

F: Werden in Ihrer Kabel-an-Kabel-Anwendung viele Steckzyklen anfallen?

A: Die Familie der Schwachstrom-Einschubsteckverbinder von TE bietet bis zu 10.000 Steckzyklen.

 

F: Benötigen Sie für Ihre Anwendung eine Lösung für Strom und Signale?
A: Die Schwachstrom-Einschubsteckverbinder in Hybridausführung von TE können sowohl Strom als auch Signale in einem einzigen Verbindungssystem übertragen.

 

F: Soll bei Ihrer Anwendung eine Kabel-an-Kabel-Verbindung durch eine Platte oder Wand geführt werden?
A: Die Familie der Schwachstrom-Einschubsteckverbinder von TE bietet besondere Montageelemente für Kabel-an-Kabel-Durchführungen.

 

F: Benötigen Sie für Ihr Produktdesign schlankere Steckverbinder in Einschubausführung?
A: Die Familie der Schwachstrom-Einschubsteckverbinder hat den kleinsten Formfaktor in unserem Portfolio mit zahlreichen Produkten speziell für platzsparende Bauweisen.