Anwendungen

F:    Was ist ein DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen und Snap-Cap?

A:     Umgebungsfest abgedichtete DEUTSCH DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen sind für Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. Sie sind die bewährte und zukunftsfähige Wahl für Anwendungen in rauen Umgebungen.
 

F:    Was sind geeignete Anwendungen für DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen?

A:    LKWs, Busse, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge, Hubwagen, Schifffahrt, Freizeit- und Leistungssport, Fabrikautomatisierung und Industriefahrzeuge sowie andere erweiterte Märkte, in denen umgebungsfest abgedichtete Verbindungen erforderlich sind.
 

F:    Was ist neu an den DT Steckverbindern mit 2/3 Positionen?

A:    TE führt seine neuen Kabel-an-Kabel-Optionen für die DEUTSCH DT Steckverbinder mit 2 und 3 Stiften ein, mit drei verfügbaren Ausführungen: Standardversion ohne hintere Kabeldichtungsabdeckung, Ausführung mit original verschweißter Kappendichtungsabdeckung und neue innovative Snap-in-Place-Abdichtungsprodukte.
 

F:  Was ist der neue innovative Snap-in-Place-Dichtungsabdeckungssteckverbinder?

A:    Die neuen DEUTSCH DT Snap-Cap-Steckverbinder mit 2 und 3 Positionen von TE bieten 32 neue Varianten für mehr Auswahl in dieser bewährten Steckverbinderreihe.  Die neuen Snap-Cap-Optionen bieten eine Alternative zu Schweißkappenkonstruktionen mit geringen Formunterschieden. Snap-Cap-Teile funktionieren genauso wie Schweißkappen, mit Ausnahme des Verriegelungsbereichs, in dem die Kappe einrastet.
 

F: Wo werden die neuen DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen hergestellt?

A:  Die Teile werden sowohl in China als auch in Amerika hergestellt.

F:  Sind die Teile weltweit für die NA- und China-Fertigung gleich?

A: Ja – Das Produktdesign und die Materialien sind an allen Produktionsstandorten gleich.
 

F: Was ist, wenn ich die Schweißkappe noch benötige?

A: Die Schweißkappen werden weiterhin unterstützt.
 

F: Ist die neue Ausführung mit älteren Ausführungen kompatibel?

A: Ja, die neue Ausführung ist auswechselbar und abwärts kompatibel mit früheren Ausführungen.

Wichtige Vorteile und Kundennutzen

F:  Was sind die wichtigsten Vorteile der DEUTSCH DT Steckverbinder der nächsten Generation mit Snap-Cap und 2/3 Positionen?

A:    Wichtige Vorteile:

  • Verbesserte Schnittstellendichtungsleistung mit verbesserten P012 Dichtungssitzeigenschaften und sekundärem Keilschloss.
  • Die vordere Dichtung des Schnittstellensteckers kann bei Beschädigungen komplett vor Ort repariert und ausgetauscht werden, falls erforderlich.
  • Verbesserte Kabelanpassung zur Optimierung der Dichtungsleistung bei seitlicher Belastung des Kabels.
  •  Schnittstelle kompatibel mit der Vorgängerausführung des DT Steckverbinders hinsichtlich Passung und Funktion; geringe Formunterschiede aufgrund von Snap-Cap-Eigenschaften.
  • Die hinteren Snap-in-Place-Abdichtungskappen werden als Standardkappe sowie als erweiterte Schrumpfschlauchkappe angeboten.
  • Die Gehäuse sind in den Standardfarben schwarz und grau erhältlich, mit Auswahlmöglichkeit zwischen normalen (N) oder dünnen (E) Kabeldichtungsoptionen, wodurch eine Kompatibilität mit unterschiedlichen Kabelisolierungsdicken im Zusammenhang mit AWG/ISO-Kabelgrößen gewährleistet ist.
  • Es kommt derselbe Branchenstandard wie bei den bewährten Produkten des gemeinsamen DEUTSCH Kontaktsystems zur Anwendung.
     

F:  Was sind die Kundenvorteile der DEUTSCH DT Steckverbinder der nächsten Generation mit Snap-Cap und 2/3 Positionen?

A:    Wichtige Vorteile:

  • Erweiterte Produktionskapazität und -fläche – DT Snap-Cap-Teile werden sowohl in China als auch in Amerika produziert
  • Kürzere Vorlaufzeiten bei der Markteinführung
  • Vereinfachte regionale Logistik
  • Verbesserte Flexibilität zur Unterstützung der lokalen Marktbedürfnisse

Spezifikationen

F:  Wie lauten die Spezifikationen der neuen DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen?

A:    Spezifikationen:

  • Geringer Kontaktwiderstand: max. 7,5 Milliohm
  • Kontaktwiderstandabfall in mV: 100 mV max bei 13 A
  • Isolierungswiderstand: 1000 Megohm
  • Kontaktgröße: 16#
  • Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
  • Schutzgrad: IP67, IP68 und lP6K9K (mit Schutzgehäuse)