![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/deutsch-dt-snap-cap-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Verbesserte Abdichtungsleistung
Unsere neuen DEUTSCH DT Snap-Cap-Steckverbinder mit 2 und 3 Positionen bieten neue Möglichkeiten für die bereits bekannte Steckverbinderreihe. Das innovative neue Snap-Cap-Design ergänzt die branchenweit bekannte DEUTSCH DT Steckverbinderreihe, die eine bewährte und zukunftsfähige Wahl für Anwendungen in rauen Umgebungen darstellt, z. B. bei LKWs, Bussen oder Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen sowie auch für andere Märkte, in denen Schutz vor Umgebungseinflüssen erforderlich ist.
Produkteigenschaften:
Vorteile der neuen DEUTSCH DT Steckverbinder mit Snap-Cap
- Verbesserte Schnittstellenabdichtungsleistung mit verbesserten P012 Dichtungssitzeigenschaften und sekundärem Keilschloss.
- Die vordere Dichtung des Schnittstellensteckers kann bei Beschädigungen komplett vor Ort repariert und ausgetauscht werden, falls erforderlich.
- Verbesserte Kabelanpassung zur Optimierung der Abdichtungsleistung bei seitlicher Belastung des Kabels.
- Schnittstelle kompatibel mit der Vorgängerausführung des DT Steckverbinders hinsichtlich Passung und Funktion; geringe Formunterschiede aufgrund von Snap-Cap-Eigenschaften.
- Die hinteren Snap-in-Place-Abdichtungskappen werden als Standardkappe sowie als erweiterte Schrumpfschlauchkappe angeboten.
- Die Gehäuse sind in den Standardfarben schwarz und grau erhältlich, mit Auswahlmöglichkeit zwischen normalen (N) oder dünnen (E) Kabeldichtungsoptionen, wodurch eine Kompatibilität mit unterschiedlichen Kabelisolierungsdicken im Zusammenhang mit AWG/ISO-Kabelgrößen gewährleistet ist.
- Es kommt derselbe Branchenstandard wie bei den bewährten Produkten des gemeinsamen DEUTSCH Kontaktsystems zur Anwendung.
![DEUTSCH DT – Nächste Generation](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/deutsch-dt-snap-cap-300x250-1.jpg)
![DT Steckverbinder der nächsten Generation](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/deutsch-dt-snap-cap-300x250-2.jpg)
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen und Snap-Cap?
A: Umgebungsfest abgedichtete DEUTSCH DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen sind für Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. Sie sind die bewährte und zukunftsfähige Wahl für Anwendungen in rauen Umgebungen.
F: Was sind geeignete Anwendungen für DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen?
A: LKWs, Busse, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge, Hubwagen, Schifffahrt, Freizeit- und Leistungssport, Fabrikautomatisierung und Industriefahrzeuge sowie andere erweiterte Märkte, in denen umgebungsfest abgedichtete Verbindungen erforderlich sind.
F: Was ist neu an den DT Steckverbindern mit 2/3 Positionen?
A: TE führt seine neuen Kabel-an-Kabel-Optionen für die DEUTSCH DT Steckverbinder mit 2 und 3 Stiften ein, mit drei verfügbaren Ausführungen: Standardversion ohne hintere Kabeldichtungsabdeckung, Ausführung mit original verschweißter Kappendichtungsabdeckung und neue innovative Snap-in-Place-Abdichtungsprodukte.