Leistungsmerkmale und Vorteile

F: Welche Drahtgröße soll verwendet werden?

A: Die Pivot Serie ist für AWG 22~24 und die Pivot II Serie für AWG 22~26 geeignet.

 

F: Muss die Leitung durch die Klemme geführt werden?
A: Wenn nein, können Ausführungen mit Einzel- oder Doppeleingang gewählt werden. Wenn ja, ist nur die Doppeleingangsausführung möglich.

 

F: In welchen Umgebungen wird diese Klemme eingesetzt?
A: Diese Klemmen sind mit Schmiermittel gefüllt erhältlich, die sich für extreme Umgebungen eignet. (Siehe Tabelle mit Teilenummern in der Kurzanleitung für die Pivot Klemmenserie.)

 

F: Welche Bedeutung haben die Stopfermarkierungen „T“ und „R“?
A: T und R stehen für „Tip“ (Spitze) und „Ring“, beides in der Telekommunikationsbranche gebräuchliche Begriffe im Zusammenhang mit Telefonbuchsen.

 

F: Welche Werkzeuge sind für diese Klemmen erforderlich?
A: Für diese Verbindungslösung ist kein Werkzeug erforderlich. Es müssen lediglich die Drähte auf die entsprechende Größe geschnitten werden. Dank der Schneidklemmkontakte ist die Pivot Klemme eine Lösung ohne Werkzeug.

 

F: Wie ist vorzugehen, wenn ein Aderquerschnitt erforderlich ist, der sich außerhalb des Bereichs der AMP Pivot Klemme befindet?
A: Wir empfehlen die Klemmleistenfamilie, die für AWG 12~30 geeignet ist.

 

F: Wie viele Leitungen kann eine einzelne Pivot Klemme aufnehmen?
A: Wir bieten ein-, zwei- und vierpaarige Klemmen an. Jedes Paar ist für zwei Leitungen geeignet, und es können mehrere Klemmen nebeneinander aufgereiht werden.