Produktinformationen
F: Was ist ein Solid State Relais (SSR Relais)?
A: Ein Solid-State-Relais, auch Halbleiterrelais genannt, ist ein Relais ohne bewegliche Kontakte und verwendet Halbleiter-Schaltelemente wie Triacs, Thyristoren und Dioden. Ein- und Ausgangsseiten werden mit Photokopplern isoliert.
F: Inwiefern unterscheiden sich SSRs von elektromechanischen Relais?
A: Beide erfüllen die gleiche Schaltfunktion, aber ihre Konstruktionen sind unterschiedlich. SSRs haben keine beweglichen Teile wie Anker- oder Metallkontakte, sodass sie frei von Geräuschen und Lichtbögen sind.
F: Sind SSRs im Vergleich zu elektromechanischen Relais teuer?
A: Die anfänglichen Anschaffungskosten sind für SSRs hoch. Aber aufgrund ihrer langlebigen Kapazität und ihrer Fähigkeit, schwere Lasten zu handhaben, rechnen sich die SSR-Kosten langfristig wirtschaftlich.
F: Warum sollte man die Verwendung von SSRs in Betracht ziehen?
A: SSRs haben eine unbegrenzte Anzahl von Schaltvorgängen, gepaart mit der Fähigkeit zum Hochgeschwindigkeitsschalten. Eine mögliche Kontakterosion ist nicht zu befürchten, da SSRs Halbleiterschaltelemente verwenden. SSRs haben auch Nulldurchgangsfunktionen.
Technische Daten
F: Sind SSRs mit NC-Konfigurationen erhältlich?
A: Ja, das sind sie.
F: Haben SSRs mehrere Kontaktformen, ähnlich wie EMRs?
A: Nein. Kontaktoptionen für die Umstellung sind in SSRs aufgrund technischer Einschränkungen nicht verfügbar.
F: Können wir die SSR in Reihen-/Parallelkombination oder sowohl Reihen- als auch Parallelkombinationen verbinden?
A: Reihen- und Parallelschaltungen sind möglich, aber TE empfiehlt diese Option nicht, da sich die Eigenschaften der Halbleiter von Gerät zu Gerät unterscheiden.
F: Welche Art von Lasten kann mit den SSRs geschaltet werden?
A: SSRs sind in der Lage, ohmsche, induktive und kapazitive Lasten zu schalten. Beispiele sind unten aufgeführt.
Resistive Lasten: Lampen, Heizungen und Widerstände.
Induktive Lasten: Motoren, Magnetspulen und Transformatoren.
Kapazitive Lasten: Leistungskondensatoren und Kondensatoren.
F: Welche Montagetypen sind verfügbar?
SSRs verfügen über Leiterplatten-, Chassis-Befestigung- und DIN-Schienenmontageoptionen.
F: Was müssen die Bedingungen für die Verwendung eines SSR sein?
A: Stellen Sie sicher, dass Sie einen externen Kühlkörper für Laststrom verwenden, der mehr als 3 Ampere beträgt. Tragen Sie eine Kühlkörperverbindung auf die Basis des SSR auf, bevor Sie sie auf dem Kühlkörper montieren.