Vorteile und Anwendungen
F: Warum sollte ich in einer Anwendung einen vorbestückten Federkontakt einsetzen?
A: Ein vorbestückter Federkontakt bietet bei weniger Kompression dieselbe Kraft und einen stabilen elektrischen Kontakt mit minimaler Ablenkung. Diese Leistungsmerkmale sind bei Anwendungen mit eingeschränkter Höhe von Bedeutung.
F: Welche Federkontaktausführung eignet sich am besten für meine Anwendung?
A: Die Federkontakte werden in der Regel zuletzt an einer Platte angebracht. Der zu verwendende Typ ist abhängig von der auf der Platte verbliebenen Höhe und dem Platz. Die Entscheidung beruht jedoch letztlich auf Ihren Designanforderungen.
F: Kann ich in einer Anwendung mehrere Federkontakttypen kombinieren?
A: Ja, in einer Anwendung können mehrere Federkontakte unterschiedlicher Typen verwendet werden. So können einfache C-Typen zur Erdung zwischen Gerät und Leiterplatte und mehrere vorbestückte Federkontake auf der Platte zum Abschirmen oder für andere einfache Verbindungen eingesetzt werden.
F: Was sind die Vorteile eines skalierbaren Federkontakts?
A: Skalierbare Federkontakte haben eine gemeinsame Grundfläche, sodass ohne zusätzlichen Platz problemlos Designänderungen möglich sind.