Anwendung
Fixed Wireless Access
FWA-Systeme, einschließlich Antennen und Komponenten, ermöglichen die Konnektivität in Häusern, Unternehmen, abgelegenen Gebieten und für den temporären Einsatz über eine Mobilfunkverbindung. FWA-Systeme bieten sowohl primäre Konnektivität als auch „Failover“-Unterstützung für den Fall, dass eine drahtgebundene Verbindung ausfällt.
Mit der steigenden Nachfrage nach Konnektivität entstehen neue Technologien wie Fixed Wireless Access, die einen flexibleren Ansatz für die drahtlose Konnektivität bieten.
Bei TE Connectivity (TE) können unsere FWA-Antennen sowohl in kommerziellen als auch in privaten Anwendungen eingesetzt werden.
Sie können eine primäre Verbindung bieten, wenn keine drahtgebundene Verbindung verfügbar ist. Sie können auch für Failover-Unterstützung verwendet werden, um Verbindungsausfälle zu vermeiden, falls eine drahtgebundene Verbindung ausfällt.
Neues Produkt – RP20 pro – 2x2 MIMO-Richtantennen mit hoher Verstärkung
RP20 pro Richtantennen für FWA
Die Antennenfamilie RP20 pro (L000379-XX) von TE bietet leistungsstarke Konnektivität für aktuelle und zukünftige 4G- und 5G-Frequenzen.
Die integrierte 2x2-MIMO-Technologie und konsistente Strahlungsmuster bedeuten, dass der RP20 pro verbesserte Datenraten und Bandbreiten bei extrem konstanter Leistung bietet.
Bei den 3-Port-Modellen sind Varianten mit 2 und 3 Antennenanschlüssen inklusive GNSS-Abdeckung erhältlich. Jedes Modell deckt einen Frequenzbereich von 617 bis 6000 MHz ab. Damit werden alle wichtigen globalen 5G/LTE-Bänder unterstützt.
RP20 pro-Antennen sind für den weltweiten Einsatz in Mobilfunknetzen und bei allen Netzbetreibern geeignet. Wir bieten Steckverbinderoptionen für die gängigsten Industrierouter/Gateways auf dem Markt.
Diese Antenne in einem eleganten Gehäuse wird mit allen erforderlichen Montagekomponenten geliefert und ist für die professionelle Montage von Fixed Wireless Access-Anwendungen vorgesehen. Sie können mit den mitgelieferten Montagekomponenten an einem Mast oder direkt an der Wand montiert werden.


RP40 lite - 4x4 MIMO omnidirektionale FWA-Antennen
Ausgewähltes Produkt: RP40 lite
4x4 MIMO FWA-Antennen
Die RP40 lite 4x4 MIMO-Antennen bieten in Verbindung mit einem Mobilfunk-Router oder -Gateway leistungsstarke Konnektivität für aktuelle und zukünftige 4G- und 5G-Frequenzen in den Bereichen 617–960 und 1427–6000 MHz.
Sie können die Anbindung von Einzelhandelsgeschäften, kleinen Unternehmen, abgelegenen Orten usw. an Mobilfunknetze verbessern, was zu höheren Datenraten und Bandbreiten führt.
Es sind Varianten mit 4 und 5 Anschlüssen erhältlich, wobei die Modelle mit 5 Anschlüssen auch eine GNSS-Abdeckung bieten. Sie sind für den weltweiten Einsatz in allen Mobilfunknetzen und bei allen Netzbetreibern geeignet.
Erhältlich mit einer großen Auswahl an mitgelieferten Montagekomponenten und integrierten Kabeln mit SMA-Steckverbinder für Mobilfunk/5G-Router und Gateways führender Hersteller.
Mehr Informationen über RP40 lite
RP20 max – 2x2 MIMO omnidirektionale FWA-Antennen
RP20 max
RP20 max (L000320-XX)-Antennen sind omnidirektionale 5G/Mobilfunk 2x2 MIMO-Antennen für Fixed Wireless Access (FWA) und IoT-Anwendungen.
Es gibt Varianten mit 2 und 3 Anschlüssen, wobei die Modelle mit 3 Anschlüssen auch eine GNSS-Abdeckung bieten. Jedes Modell deckt einen Frequenzbereich von 617 bis 6000 MHz ab. Damit werden alle wichtigen globalen 5G- und Mobilfunkbänder unterstützt.
Diese Antennen können auf einem Mast oder an einer Wand montiert werden und eignen sich sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich.

Ausgewähltes Produkt
Wir stellen vor: RP20 lite-Antennen
Die RP20 lite-Antenne bietet in Verbindung mit einem Mobilfunkrouter leistungsstarke Konnektivität für aktuelle und zukünftige 4G- und 5G-Frequenzen. Durch die integrierte 2x2 MiMo-Technologie bietet das RP20 lite verbesserte Datenraten und Bandbreiten in den Frequenzbereichen 617–960 und 1710–6000 MHz.
Es wird in einem eleganten, tragbaren und vielseitig einsetzbaren Gehäuse geliefert. Es ist für den weltweiten Einsatz in allen Mobilfunknetzen und bei allen Netzbetreibern geeignet. Es passt auf die meisten gängigen Router/Gateways, die derzeit auf dem Markt sind, und verwendet SMA-Steckverbinder, die schnell auf das Twinax-Kabel aufgesteckt werden können.

Technologie

5G

LTE

MiMo
Anwendungen

Büros in abgelegenen Gebieten

Handelsunternehmen

Baustellen

Kleinunternehmen

Ländliche Gemeinden

Temporäre Nutzung

Anwendungsfälle
Zuhause/Kleine Unternehmen: Primäre Konnektivität
Unsere kleinen, tragbaren RP20 lite-Antennen sind in hohem Maße modular und können in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, um zu Hause, im Büro, an abgelegenen Orten oder für den temporären Einsatz Konnektivität bereitzustellen.
In Verbindung mit einem mobilen Zugangspunkt oder Router können unsere falt- und schwenkbaren Dipolantennen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Kommerziell/Professionelle Nutzung: Primäre Konnektivität und Failover
Unsere MIMO-FWA-Antennen mit hohem Gewinn, omnidirektionale Zugangspunktantennen und Dipolantennen mit hohem Gewinn werden von OEMs auf der ganzen Welt eingesetzt, um Konnektivität im Außen- und Innenbereich mit Fixed Wireless Access-Systemen bereitzustellen.
Diese Arten von FWA-Systemen werden verwendet, um eine primäre Konnektivität für Standorte bereitzustellen, die keinen Zugang zu einer festen Glasfaser- oder Kabelverbindung haben.
Die sekundäre und vielleicht wichtigere Anwendung ist die Bereitstellung von Failover-Unterstützung. Für den Fall, dass eine Festnetzverbindung unterbrochen wird oder ausfällt, stellen unsere Antennen eine sekundäre Verbindung über Mobilfunkfrequenzen her. In diesem Fall wird ein Unternehmen in der Lage sein, eine kontinuierliche Konnektivität zu Systemen wie Verkaufsstellen, Bestellkiosken usw., die davon abhängen, sowie eine stabile Verbindung anzubieten. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Standort aufgrund einer nicht funktionierenden Verbindung geschäftliche Einbußen hinnehmen muss.
Unsere Antennen sind in verschiedenen Frequenzen, Größen, Anschlussmöglichkeiten und Farben erhältlich. Mit einer breiten Palette von Anpassungsoptionen können wir die komplexen Verbindungsprobleme vieler unserer Kunden lösen.
Ausgewählte Antennen
- 5G/Mobilfunk 2x2 MIMO omnidirektional – L000320-01 – 2-Anschlüsse, 16-Fuß-Pigtail, SMA-Stecker
- 5G/Mobilfunk 2x2 MIMO omnidirektional – L000320-02 – 3-Anschlüsse, 16-Fuß-Pigtail, SMA-Stecker
- 5G/Mobilfunk 2x2 MIMO omnidirektional – L000320-03 – 2-Anschlüsse, 1,6-Fuß-Pigtail, SMA-Stecker
- 5G/Mobilfunk 2x2 MIMO omnidirektional – L000320-02 – 3-Anschlüsse, 1,6-Fuß-Pigtail, SMA-Stecker
- 5G Access Point Direkt- oder Mastmontage – OC69421-FNF – N-Typ-Buchse
- 5G Access Point Direkt- oder Mastmontage – OC69421-FNM – N-Typ-Stecker

Anwendung
Fixed Wireless Access
FWA-Systeme, einschließlich Antennen und Komponenten, ermöglichen die Konnektivität in Häusern, Unternehmen, abgelegenen Gebieten und für den temporären Einsatz über eine Mobilfunkverbindung. FWA-Systeme bieten sowohl primäre Konnektivität als auch „Failover“-Unterstützung für den Fall, dass eine drahtgebundene Verbindung ausfällt.
Mit der steigenden Nachfrage nach Konnektivität entstehen neue Technologien wie Fixed Wireless Access, die einen flexibleren Ansatz für die drahtlose Konnektivität bieten.
Bei TE Connectivity (TE) können unsere FWA-Antennen sowohl in kommerziellen als auch in privaten Anwendungen eingesetzt werden.
Sie können eine primäre Verbindung bieten, wenn keine drahtgebundene Verbindung verfügbar ist. Sie können auch für Failover-Unterstützung verwendet werden, um Verbindungsausfälle zu vermeiden, falls eine drahtgebundene Verbindung ausfällt.
Neues Produkt – RP20 pro – 2x2 MIMO-Richtantennen mit hoher Verstärkung
RP20 pro Richtantennen für FWA
Die Antennenfamilie RP20 pro (L000379-XX) von TE bietet leistungsstarke Konnektivität für aktuelle und zukünftige 4G- und 5G-Frequenzen.
Die integrierte 2x2-MIMO-Technologie und konsistente Strahlungsmuster bedeuten, dass der RP20 pro verbesserte Datenraten und Bandbreiten bei extrem konstanter Leistung bietet.
Bei den 3-Port-Modellen sind Varianten mit 2 und 3 Antennenanschlüssen inklusive GNSS-Abdeckung erhältlich. Jedes Modell deckt einen Frequenzbereich von 617 bis 6000 MHz ab. Damit werden alle wichtigen globalen 5G/LTE-Bänder unterstützt.
RP20 pro-Antennen sind für den weltweiten Einsatz in Mobilfunknetzen und bei allen Netzbetreibern geeignet. Wir bieten Steckverbinderoptionen für die gängigsten Industrierouter/Gateways auf dem Markt.
Diese Antenne in einem eleganten Gehäuse wird mit allen erforderlichen Montagekomponenten geliefert und ist für die professionelle Montage von Fixed Wireless Access-Anwendungen vorgesehen. Sie können mit den mitgelieferten Montagekomponenten an einem Mast oder direkt an der Wand montiert werden.


RP40 lite - 4x4 MIMO omnidirektionale FWA-Antennen
Ausgewähltes Produkt: RP40 lite
4x4 MIMO FWA-Antennen
Die RP40 lite 4x4 MIMO-Antennen bieten in Verbindung mit einem Mobilfunk-Router oder -Gateway leistungsstarke Konnektivität für aktuelle und zukünftige 4G- und 5G-Frequenzen in den Bereichen 617–960 und 1427–6000 MHz.
Sie können die Anbindung von Einzelhandelsgeschäften, kleinen Unternehmen, abgelegenen Orten usw. an Mobilfunknetze verbessern, was zu höheren Datenraten und Bandbreiten führt.
Es sind Varianten mit 4 und 5 Anschlüssen erhältlich, wobei die Modelle mit 5 Anschlüssen auch eine GNSS-Abdeckung bieten. Sie sind für den weltweiten Einsatz in allen Mobilfunknetzen und bei allen Netzbetreibern geeignet.
Erhältlich mit einer großen Auswahl an mitgelieferten Montagekomponenten und integrierten Kabeln mit SMA-Steckverbinder für Mobilfunk/5G-Router und Gateways führender Hersteller.
Mehr Informationen über RP40 lite
RP20 max – 2x2 MIMO omnidirektionale FWA-Antennen
RP20 max
RP20 max (L000320-XX)-Antennen sind omnidirektionale 5G/Mobilfunk 2x2 MIMO-Antennen für Fixed Wireless Access (FWA) und IoT-Anwendungen.
Es gibt Varianten mit 2 und 3 Anschlüssen, wobei die Modelle mit 3 Anschlüssen auch eine GNSS-Abdeckung bieten. Jedes Modell deckt einen Frequenzbereich von 617 bis 6000 MHz ab. Damit werden alle wichtigen globalen 5G- und Mobilfunkbänder unterstützt.
Diese Antennen können auf einem Mast oder an einer Wand montiert werden und eignen sich sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich.

Ausgewähltes Produkt
Wir stellen vor: RP20 lite-Antennen
Die RP20 lite-Antenne bietet in Verbindung mit einem Mobilfunkrouter leistungsstarke Konnektivität für aktuelle und zukünftige 4G- und 5G-Frequenzen. Durch die integrierte 2x2 MiMo-Technologie bietet das RP20 lite verbesserte Datenraten und Bandbreiten in den Frequenzbereichen 617–960 und 1710–6000 MHz.
Es wird in einem eleganten, tragbaren und vielseitig einsetzbaren Gehäuse geliefert. Es ist für den weltweiten Einsatz in allen Mobilfunknetzen und bei allen Netzbetreibern geeignet. Es passt auf die meisten gängigen Router/Gateways, die derzeit auf dem Markt sind, und verwendet SMA-Steckverbinder, die schnell auf das Twinax-Kabel aufgesteckt werden können.

Technologie

5G

LTE

MiMo
Anwendungen

Büros in abgelegenen Gebieten

Handelsunternehmen

Baustellen

Kleinunternehmen

Ländliche Gemeinden

Temporäre Nutzung

Anwendungsfälle
Zuhause/Kleine Unternehmen: Primäre Konnektivität
Unsere kleinen, tragbaren RP20 lite-Antennen sind in hohem Maße modular und können in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, um zu Hause, im Büro, an abgelegenen Orten oder für den temporären Einsatz Konnektivität bereitzustellen.
In Verbindung mit einem mobilen Zugangspunkt oder Router können unsere falt- und schwenkbaren Dipolantennen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Kommerziell/Professionelle Nutzung: Primäre Konnektivität und Failover
Unsere MIMO-FWA-Antennen mit hohem Gewinn, omnidirektionale Zugangspunktantennen und Dipolantennen mit hohem Gewinn werden von OEMs auf der ganzen Welt eingesetzt, um Konnektivität im Außen- und Innenbereich mit Fixed Wireless Access-Systemen bereitzustellen.
Diese Arten von FWA-Systemen werden verwendet, um eine primäre Konnektivität für Standorte bereitzustellen, die keinen Zugang zu einer festen Glasfaser- oder Kabelverbindung haben.
Die sekundäre und vielleicht wichtigere Anwendung ist die Bereitstellung von Failover-Unterstützung. Für den Fall, dass eine Festnetzverbindung unterbrochen wird oder ausfällt, stellen unsere Antennen eine sekundäre Verbindung über Mobilfunkfrequenzen her. In diesem Fall wird ein Unternehmen in der Lage sein, eine kontinuierliche Konnektivität zu Systemen wie Verkaufsstellen, Bestellkiosken usw., die davon abhängen, sowie eine stabile Verbindung anzubieten. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Standort aufgrund einer nicht funktionierenden Verbindung geschäftliche Einbußen hinnehmen muss.
Unsere Antennen sind in verschiedenen Frequenzen, Größen, Anschlussmöglichkeiten und Farben erhältlich. Mit einer breiten Palette von Anpassungsoptionen können wir die komplexen Verbindungsprobleme vieler unserer Kunden lösen.
Ausgewählte Antennen
- 5G/Mobilfunk 2x2 MIMO omnidirektional – L000320-01 – 2-Anschlüsse, 16-Fuß-Pigtail, SMA-Stecker
- 5G/Mobilfunk 2x2 MIMO omnidirektional – L000320-02 – 3-Anschlüsse, 16-Fuß-Pigtail, SMA-Stecker
- 5G/Mobilfunk 2x2 MIMO omnidirektional – L000320-03 – 2-Anschlüsse, 1,6-Fuß-Pigtail, SMA-Stecker
- 5G/Mobilfunk 2x2 MIMO omnidirektional – L000320-02 – 3-Anschlüsse, 1,6-Fuß-Pigtail, SMA-Stecker
- 5G Access Point Direkt- oder Mastmontage – OC69421-FNF – N-Typ-Buchse
- 5G Access Point Direkt- oder Mastmontage – OC69421-FNM – N-Typ-Stecker