Navigation überspringen
Alle Produkte
LADD Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Lösungen für Kfz-Anwendungen
Trend
Autonome Fahrzeugtechnik
Unsere Vision besteht darin, die Entwicklung von End-to-End-Automobil-Datensteckverbindern und Sensorlösungen mitzugestalten, die maßgeblich an der Umsetzung des autonomen Fahrens beteiligt sind.
Ein 18-köpfiges Team der Universität Michigan, das unter anderem von TE Connectivity (TE) gesponsert wird, hat den zweiten Platz bei der Bridgestone World Solar Challenge erreicht. Als ein "unvergessliches Erlebnis" bezeichneten die beteiligten Studenten die Teilnahme an dem 1.800 Meilen-Rennen durch das australische Outback.
TE hat eine umweltverträgliche, Sn-freie Beschichtungstechnologie auf Bismut (Bi)-Basis entwickelt, die Elektronikherstellern eine umfassende Lösung zur Vermeidung von Zinn-Whiskern bietet.
Unsere Vision besteht darin, die Entwicklung von End-to-End-Automobil-Datensteckverbindern und Sensorlösungen mitzugestalten, die maßgeblich an der Umsetzung des autonomen Fahrens beteiligt sind. Laden Sie unser Trendpapier herunter, um mehr zu erfahren.
Definieren der wichtigsten Merkmale der Crimpwerkzeuge und deren Auswirkungen auf den Fertigungsprozess
Ein geeignetes, auf Prägematrizen basierendes Crimpwerkzeugdesign ist entscheidend für ein konsistentes Crimpen, das die Spezifikationen der modernen Märkte erfüllt.
Wenn ein Ingenieur im Bereich Steckverbinderdesign eine Crimpverbindung entwickelt, muss er mehrere Faktoren berücksichtigen, z. B. die Drahtgröße sowie die elektrischen und mechanischen Eigenschaften.
Die Presssitztechnologie von TE ermöglicht lötfreie Anschlüsse für elektrische Systeme in der gesamten Zusammenschaltungsbranche.
Verdeutlichung der Größen- und Gewichtsreduktion mithilfe der NanoMQS Anschlusstechnologie von TE am Beispiel einer PCB-Stiftleiste für ein Motorsteuergerät.
Ausgelegt für den zuverlässigen Betrieb in der zunehmend rauen Umgebung von modernen Hochleistungs-Verbrennungsmotoren.
Das Entwicklungsziel des MCON 8 Kontaktsystems war die Konstruktion eines besonders robusten und zuverlässigen Produkts auf Grundlage der vorgegebenen Kontaktkammer. Gleichzeitig sollten für ein effizientes TE Kontaktsystem charakteristische innovative Design-Features implementiert werden.
Dieses TE White Paper beschreibt ursächliche Trends und gibt Beispiele für innovative Automobilsensoren, die den Übergang zum Regelungsprinzip in der Abgasnachbehandlung, dem Automatikgetriebe und der Batterieüberwachung unterstützen.
Die neue Lösung von TE auf der Basis von Bismut reduziert die Wahrscheinlichkeit der Whiskerbildung gegenüber herkömmlichen zinnhaltigen Beschichtungen um einen Faktor von mehr als 1.600. Erfahren Sie in unserem Whitepaper mehr.
Das MATEnet Verbindungssystem von TE bietet die Vorteile und Leistungsmerkmale, die für eine wirtschaftliche Fahrzeugvernetzung basierend auf Automotive Ethernet notwendig sind: Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, vollautomatisches Handling, hochwertige Qualität, Miniaturisierung, geringes Gewicht, Flexibilität und Skalierbarkeit.