Navigation überspringen
Alle Produkte
LADD Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Nutz- und Industriefahrzeuge
Flipbook-Katalog Kontakte und Steckverbinder (Englisch)
Im Industrial & Commercial Transportation Flipbook-Katalog „Terminals and Connectors“ (Kontakte und Steckverbinder) von TE finden Sie AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN-Rund, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL sowie Superseal 1.0 Steckverbinder, Kontakte, Werkzeuge und Zubehörprodukte.
Entdecken Sie unser zuverlässiges Portfolio an Verbindungslösungen für Ihre Anhängeranwendungen: einschließlich Telematik, Master-Kontrolleinheit für Kühlfahrzeuge, ABS/TPMS Smart Hub, Türen und Beleuchtung sowie Fahrwerk.
Laden Sie unsere Broschüre für erstklassige Infotainment-Anschlusstechniklösungen herunter.
Erfüllen Sie mit unserem AMPSEAL 16 Koax-Steckverbinder die hohen Anforderungen des gewerblichen Verkehrswesens.
Erfahren Sie mehr über die neue abgedichtete Ethernet-Steckverbindertechnologie, welche die Vor-Ort-Wartung von Nutzfahrzeugen in rauen Umgebungen ermöglicht.
Erfahren Sie mehr über unsere Ethernet-Verbindungstechnologie für Kraftfahrzeuge, die mit einer Leistung von 1 Gbit/s die hohen Anforderungen des gewerblichen Verkehrswesens erfüllt.
Laden Sie die Broschüre zu unseren Datenverbindungslösungen herunter.
Laden Sie unseren Kontakt- und Steckverbinderkatalog für die Datenkonnektivität in Industrie- und Nutzfahrzeugen herunter.
Im Katalog „Industrielles und gewerbliches Verkehrswesen“ von TE Connectivity finden Sie AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN-Rund, DEUTSCH, Serie abgedichteter Hochleistungssteckverbinder, LEAVYSEAL sowie Superseal 1.0 Steckverbinder, Kontakte, Werkzeuge und Zubehörprodukte.
Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten elektrischen Steckverbinder von DEUTSCH wurden für raue Betriebsumgebungen und kritische Anwendungen entwickelt, in denen Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Vibrationen die elektrischen Verbindungen verunreinigen oder beschädigen können.
Erfahren Sie mehr über unsere Sensorlösungen für industrielles und gewerbliches Verkehrswesen.
Der AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder ist eine sichere und kostengünstige Ergänzung unseres umfangreichen Produktportfolios an nicht abgedichteten AMP MCP-Steckverbindern. Er verfügt über ein neues Hebeldesign, das eine reduzierte Steckkraft unter 75 N bietet und so den Montageprozess erleichtert. Gleichzeitig hilft die sekundäre Verriegelungsfunktion bei der Aufrechterhaltung der Kontaktausrichtung.
Nach dem Erfolg unserer DT-Serie freuen wir uns, das neue Kabel-an-Kabel-Snap-Cap-Design für die DEUTSCH Steckverbinderserie vorzustellen – eine neue Option von Ihrem vertrauenswürdigen und erfahrenen Anbieter.
AMPSEAL Steckverbinder sind für Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt. Diese Steckverbinder sind als Kabelstecker und Stiftleisten für die Leiterplattenmontage verfügbar und für robuste Zuverlässigkeit umgebungsfest abgedichtet. Sie halten extremen Temperaturen und Feuchtigkeit stand und sind somit auch für Hochtemperaturanwendungen im Motorraum geeignet.
Die abgedichteten Steckverbinder der abgedichteten Hochleistungssteckverbinderserien sind darauf ausgelegt, den harten Anforderungen der Nutzfahrzeugindustrie und von Geländefahrzeuganwendungen standzuhalten, die höchste Leistungsstandards verlangen.
LEAVYSEAL Steckverbinder verwenden ein Verriegelungshebelsystem zum Einstecken und sind für raue Umgebungen wie in LKW, Bussen und Off-Road-Fahrzeugen ausgelegt. Die Steckverbinder haben hohe Stiftzahlen von 15 bis 92 Positionen.
Das AMPSEAL 16-Steckverbindersystem ist für Anwendungen in Off-Road-Fahrzeugen, industriellen Nutzfahrzeugen, Wohnmobilen und Landmaschinen konzipiert. Diese Produktreihe an Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Gerät-Steckverbindern ist für die strengen Anforderungen einer Branche konzipiert, die höchste Ansprüche in Sachen Leistung verlangt.
Die hochbelastbaren und gegen Umwelteinflüsse abgedichteten Rundsteckverbinder mit mehreren Stiften der HD30 & HDP20 Series sind speziell für LKW, Busse und Geländefahrzeuge ausgelegt. Diese Steckverbinder sind in Metall- oder Thermoplastgehäusen und mehreren Stiftkonfigurationen erhältlich, passend für die Kontaktgrößen 4 bis 20.
Die HD10 Serie ist eine gegen Umwelteinflüsse abgedichtete, runde Steckverbinderserie aus Thermoplast. Mit Kontaktkammeranordnungen für 3 bis 9 Kontakte eignen sich HD10 Steckverbinder für Kontakte der Größen 4, 12 oder 16 und sind entweder in Reihe geschaltet oder angeflanscht erhältlich. HD10 Steckverbinder werden sehr häufig für diagnostische Anwendungen eingesetzt und sind mit oder ohne Kupplungsring erhältlich.
DEUTSCH DTSK Steckverbinder von TE Connectivity sind benutzerfreundliche einpolige Steckverbinder für Stromanwendungen. Sie können entweder in Reihe geschaltet werden oder mit einem optionalen Montageflansch als Durchgangssteckverbinder verwendet werden.
TE Connectivity bietet DEUTSCH DT-Steckverbinder für Leiterplattenanwendungen, einschließlich Flansch- und Nicht-Flanschoptionen. Stifte sind in Konfigurationen mit gerader Ausfertigung oder 90°-Biegung in Gold/Zinn- oder Nickel/Zinn-Beschichtung erhältlich.
Wenn Sie ein flexibles Design und einen verlässlich abgedichteten, robusten Steckverbinder benötigen, kann Ihnen unsere DEUTSCH DT Serie mit einem verbesserten Design des Dichtungssitzes an der Steckverbinderschnittstelle dies alles bieten.
Unsere abgedichteten Direktsicherungs- und Relaisgehäuse sowie unsere abgedichteten Sicherungshalter für zwei Sicherungen sind speziell für raue Bedingungen und Dauerbetrieb ausgelegt.
Der gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Sicherungshalter für 2 Mini-Sicherungen von TE Connectivity ist eine kompakte Lösung mit integriertem Montageelement, das den Einbau an verschiedensten Orten ermöglicht. Der Sicherungshalter kann zwei aktive Sicherungselemente und zwei Ersatzsicherungen aufnehmen. Der Halter verfügt über einen IP67-Schutzgrad und eignet sich für AMP MCP 2.8 Kontakte.
Zuverlässigkeit und Leistung der Steckverbinder sind wichtig für CAN-Signalkommunikationssysteme in Fahrzeugen und Maschinen in der Landwirtschaft, auf Baustellen sowie im On- und Off-Road-Einsatz. Sie können sich auf unsere neuen CAN Bus Y-Steckverbinder und die 120-Ω-Crimpmaschinen verlassen, wenn es darum geht, die Konnektivität auch bei extremen Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Hochleistung. Zuverlässigkeit. Sicherheit. Sie können sich auf die neuen manuellen Service-Trennstecker (MSD) von TE Connectivity (TE) verlassen, wenn es darum geht, die Bedürfnisse Ihres Batteriesystems von Hybrid- und Elektrofahrzeugen und der Anwendung für die elektrische Energieverteilungseinheit zu erfüllen.
Die neue DEUTSCH DTM Buchse mit abgedichtetem Flansch von TE Connectivity (TE) vereinfacht die Leitungsverlegung und -konfektionierung in Anwendungen, die montierte Anschlüsse erfordern.
Der Connector Selector ist ein Nachschlagewerk für die elektrischen Steckverbinder des Bereichs Industrial & Commercial Transportation von TE Connectivity (TE).
Die Beleuchtungslösungen für Lampenfassungen und Lampensteckverbinder von TE bieten Designflexibilität und hohe Zuverlässigkeit für kommerzielle und industrielle Fahrzeugbeleuchtungsanwendungen.
Der Bereich Industrial & Commercial Transportation von TE Connectivity (TE) entwickelt hochwertige Verbindungsprodukte für Infotainmentsysteme zur Unterstützung der nächsten Generation vernetzter Fahrzeuge.
Die neuen, verbesserten AMPSEAL 16 Endgehäuse aus dem Bereich Industrial & Commercial Transportation von TE Connectivity (TE) bieten Zugentlastung sowie Schutz gegenüber Umwelteinflüssen und verleihen gleichzeitig den robusten AMPSEAL 16 Steckverbindern von TE eine ansprechende Optik.
Der SmartSeal Steckverbinder von TE Connectivity (TE) ist die nächste Generation der ECU-Verbindungslösungen. Dieser innovative Steckverbinder lässt sich direkt mit einem ECU-Gehäuse verbinden, wodurch die Verwendung einer separaten PCB-Leiste überflüssig wird und letztendlich Anwendungsraum und Kosten gespart werden.
Jiffy Splice-Produkte für Einzelkontakte wurden entwickelt, um den besonders anspruchsvollen Bedingungen der Bau-, Bergbau-, Schiffs- und Agrarindustrie standzuhalten. Sie lassen sich sehr einfach installieren und sind im Handumdrehen einsatzbereit, um beschädigte elektrische Verbindungen an Geräten vor Ort zu reparieren.
Die zweipoligen AMP MCP 9.5 High Power Steckverbinder von TE Connectivity sind für Draht-zu-Draht- und Draht-auf-Leiterplatten-Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.
Das Steckverbindersystem AMPSEAL 16 mit Hybridhebel unterstützt mehrere Klemmen, einschließlich runden, gestanzten und geformten Klemmen oder Schraubmaschinenklemmen.
Der DEUTSCH DT Detector Steckverbinder ermöglicht die visuelle Überprüfung der Stromversorgung durch Erzeugung eines deutlichen Glühens und erleichtert so eine eventuelle Fehlersuche.
TE entwickelt Zylinderkopfverdrahtungen mit Kabelkanälen und Durchgangs-Steckverbindern für Schwerlast-Dieselmotoren. Die Zylinderkopf-Verdrahtungssätze sind für den äußerst dynamischen Temperaturbereich, der durch die erheblichen Thermozyklen verursacht wird, sowie für erhebliche Schwingungsbelastung durch den Motor und das Spritzen von Maschinenöl ausgelegt.
Die Elektrifizierung in der Bauindustrie nimmt zu. Die Notwendigkeit, empfindliche elektrische Systeme vor Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, Salz und Schwebeteilchen zu schützen, war noch nie so groß wie heute. Für raue Umgebungen benötigen Sie Stromverteilerkästen, die allen Wetterbedingungen standhalten und rund um die Uhr in Betrieb sind.