Trend
Standardprodukte der technischen Industrie
Innovative Steckverbinder müssen geschäftliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ermöglichen, da sie in Anwendungen von Traktoranhängern der Klasse 8 bis hin zu Pontoonbooten eingesetzt werden.
AUTOR
Andre Metzker, TE Connectivity
Innovative Standardprodukte der technischen Industrie
Industrielle und kommerzielle Anwendungen erfordern sowohl Innovation als auch Vielseitigkeit. OEMs (Original Equipment Manufacturers) und Unternehmen für Wartung, Reparatur und Überholung (Maintenance, Repair, Overhaul; MRO) entwickeln sich schnell mit Lösungen, um auf Chancen und Herausforderungen der allgegenwärtigen Konnektivität, Digitalisierung und Elektrifizierung zu reagieren. So erfüllen die DEUTSCH Steckverbinder von TE Connectivity (TE) diese Anforderungen:
Innovation
Große Auswahl von Möglichkeiten
Viele Hersteller von Elektronikbauelementen bieten ein bis zwei Steckverbinderoptionen an. TE bietet Hunderte von Konfigurationen in der DEUTSCH HDP- und DT-Serie und bietet Produkte sowohl in soliden als auch in gestempelten und geformten Ausführungen und mit einer großen Auswahl an Beschichtungsausführungen. Durch diese Produktvielfalt können OEMs Steckverbinderlösungen an einzigartige Anwendungsanforderungen anpassen und MROs die besten Optionen für ihre Reparaturanforderungen auswählen. Zu den Optionen gehören:
- Hintere Kappen
- Staubkappen
- Steckverbinderkörper mit oder ohne Flansche
- Muffen, Backshells und Befestigungsclips
- Mehrere Stifte und Sockelgrößen

Vielseitige Lösungen
Bereitstellung vielseitiger Lösungen
- Umfangreiche Palette an Klemmenanordnungen: TE bietet verschiedene Klemmen, Steckverbindergrößen und Funktionsänderungen, die OEMs eine große Designflexibilität bieten.
- Den sich ändernden Kundenbedürfnissen gerecht werden: TE hat seine DEUTSCH DT-Linie mit einer Vielzahl neuer Drahtkappen, Befestigungsclips, Dichtungen, Muffen und Staubkappen für die Kundenanforderungen neu ausgerichtet.
- Ein gemeinsames Kontaktsystem: TE bietet fünf verschiedene Kontaktgrößen, die jedem einzelnen der DEUTSCH HDP- und DT-Steckverbinder gemeinsam sind, die das Unternehmen anbietet: Sie umfassen Stifte und Buchsen der Größen 4, 8, 12, 16 und 20. Das bedeutet, dass es einfach ist, Steckverbinder zu spezifizieren, zu verwalten, zu installieren und zu reparieren.
Flexibilität
Steigerung der OEM- und MRO-Flexibilität
- Verbesserung der Fertigungskontrollen: OEMs und MROs, die DEUTSCH Produkte verwenden, gewinnen die innere Ruhe der weltweiten Beschaffung [GE1] [HL2] verfügbar, leistungsstarke Steckverbinder in allen Konfigurationen, die sie benötigen. OEMs können eine kontinuierliche Produktion von Produkten ohne Verfügbarkeitsprobleme anbieten, während MROs Fahrzeuge schneller in Betrieb nehmen können.
- Flammschutz: DEUTSCH HDP und DT Produkte bestehen aus einem glasgefüllten, schwer entflammbaren Material. Daher können sie für selbstlöschende Anwendungen wie geschlossene Schiffs- und Innengabelstapleranwendungen verwendet werden.
- Unterstützung neuer Vorschriften: Neue Vorschriften wie die Abgasnormen Euro 6/VI zielen darauf ab, die Luftverschmutzung durch strenge Emissionsnormen zu verringern. DEUTSCH Produkte wurden in Emissionsmesslösungen eingesetzt, die ein- und nachbehandlungsarme Emissionsströme aus Schwerlast- und Nutzfahrzeugemissionen messen und OEMs und MROs dabei helfen, neue regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
- 48V-Anwendungen: Die DEUTSCH HDP und DT Serie kann in 48V-Anwendungen eingesetzt werden.

Erfahren Sie mehr über unsere DEUTSCH DT Stecker sowie über die DEUTSCH HDP20 Stecker. Erfahren Sie, warum wir mit unserer hervorragenden Produktreliabilität Marktführer bei der Schaffung und Aufrechterhaltung des Verbrauchervertrauens sind. Bestehen Sie auf das Original: Bestehen Sie auf DEUTSCH! Kaufen Sie Produkte von autorisierten Distributoren von LADD Distribution und DEUTSCH.