Die Macht der Versorgungsnetzüberwachung

Webinar-Reihe zur Energietechnik

Die Macht der Versorgungsnetzüberwachung: Von der Herausforderung zur Lösung

7. November 2023 | 11:00 Uhr EST

Auf Abruf ansehen
*Pflichtfelder

In der Energiewelt ist Zeit Geld und jede Sekunde zählt. Das komplizierte Geflecht aus Stromleitungen, Transformatoren und Umspannwerken, aus dem unsere Versorgungsnetze bestehen, ist eine Lebensader für die Gesellschaft, aber auch ein heikler Balanceakt. Jede Unterbrechung kann erhebliche finanzielle und betriebliche Folgen haben.

 

Eines der größten Probleme für Stromversorger ist die lange Zeit, die benötigt wird, um Fehler im Versorgungsnetz zu lokalisieren. Dieses Problem wirkt sich nicht nur auf die Gewinne der Versorgungsunternehmen aus, sondern auch auf die Zuverlässigkeit der Stromversorgung der Verbraucher.

 

Der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung liegt in einer effektiven Versorgungsnetzüberwachung. Smart-Grid-Lösungen ermöglichen eine schnelle und genaue Erkennung von Fehlern und schwachen Verbindungen. Durch die schnelle Erkennung und Behebung von Problemen im Versorgungsnetz können Ausfallzeiten und die damit verbundenen Kosten erheblich reduziert werden.


Lernen Sie von unseren Experten für die Versorgungsnetzüberwachung:

  • Herausforderungen an das heutige Versorgungsnetz und ihre Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit.
  • Wie die Fehlerstromanzeige den SAIDI drastisch reduzieren und damit Zeit und Geld für Versorgungsunternehmen sparen kann.
  • Reale Anwendungen, die die Fehlerortung von erdverlegten und Freileitungen beschleunigen.
  • Lösungen zur Verbesserung der Bedienersicherheit durch fortschrittliche Spannungsüberwachung.
  • Technologien zur Verbesserung des Anlagenmanagements durch prädiktive Fehlersignale.

Unsere Moderatoren

Frank Drumm

Frank Drumm

General Manager, Grid Monitoring

Frank leitet das erweiterte Netzüberwachungsangebot von TE Connectivity, das durch den kürzlichen Erwerb von Kries, dem deutschen Pionier für intelligente Versorgungsnetzsysteme, möglich wurde. Mit fast 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Verwaltung, Produktmanagement und F&E hat Frank Innovationen in den Bereichen Energieversorgung und industrielle Anwendungen vorangetrieben.

Robert Roy

Robert Roy

Berater für intelligente Stromnetze in Nordamerika

Bevor er zu TE Connectivity kam, hatte Robert eine lange Karriere bei CenterPoint Energy in Houston, TX. Er hat viele Unternehmen bei der Entwicklung von Smart Grids visionär und beratend begleitet, unter anderem 20 Jahre lang bei der Entwicklung von Umspannwerken für Schutzrelais- und SCADA-Projekte.