Fallbeispiel
Warmschrumpf-Endverschlüsse helfen der Wasserversorgung
Großes Upgrade der elektrischen Infrastruktur sorgt dafür, dass das Wasser weiterhin fließt – mit Raychem Warmschrumpf-Kabelgarnituren
DIE HERAUSFORDERUNG
Eine regionale Wasserbehörde hat vor kurzem ein 30-Millionen-Dollar-Programm zur Modernisierung und Instandsetzung der veralteten elektrischen Infrastruktur durchgeführt, welche die Motoren, Pumpen und Ventile antreibt, um den Wasserfluss in der gesamten Region zu gewährleisten. Allerdings sah sich dieses Projekt mit zwei ganz besonderen Einschränkungen konfrontiert, die es zusätzlich verkomplizierten.
$30
Millionenprogramm
19
Millionen Einwohner
200
Maßgeschneiderte Kabelgarnituren
DIE LÖSUNG
Um die Biegeradiusbeschränkungen zu erfüllen, die in der bestehenden elektrischen Kabelinfrastruktur vorhanden sind, hat das Ingenieurteam von TE Hochvolt-Warmschrumpfendverschlüsse entworfen, die nicht nur die Einschränkungen in der Kabelinfrastruktur, sondern auch die PILC-Kabel (Paper Insulated, Lead Covered) mit großem Durchmesser berücksichtigen können.
DAS ERGEBNIS
Die Motoren, Pumpen und Ventile, die dazu beitragen, dass das Wasser fließt, sind jetzt dank der speziell formulierten Warmschrumpfmaterialien von TE Raychem vor Schäden durch ultraviolettes Licht, Verschmutzung, Säuren, Kabelöle und andere Chemikalien, Salznebel, Feuer und thermische Alterung, elektrische Oberflächenaktivität, Kriechstrom und Erosion geschützt.