Fallbeispiel
SCHRUMPFSCHLÄUCHE FÜR DIE ÖLINDUSTRIE
Für eine Ölraffinerie in der Wüste von Oman entwickelte TE einen innovativen Warmschrumpf-Endverschluss. Die Öl- und Gasproduktion ist der wirtschaftliche Grundpfeiler des Sultanats Oman. Anlagen müssen in dieser rauen Umgebung hohen Temperaturen, UV-Strahlung, etc. standhalten.
Die Raychem Warmschrumpftechnik von TE bedient Energieversorger und Industrieunternehmen seit mehr als 40 Jahren. Dank der ölsperrenden, flammwidrigen, feuerbeständigen und anderen Eigenschaften eignet sich diese Technik ideal für extreme Umweltbedingungen.
Die Herausforderung
Die Ölproduktion findet in der omanischen Wüste statt, wo die elektrischen Bauelemente einer rauen Umgebung ausgesetzt sind. Jeder Fehler kann einen elektrischen Ausfall verursachen, was wiederum den Stopp der Ölproduktion zur Folge hat. Zudem ist das Ausfallrisiko durch folgende Faktoren erhöht:
- Temperatur bis +60 °C
- Hohe UV-Werte
- Schwefel von Dieselfahrzeugemissionen
- Schäden durch Sand
In Kombination können diese Faktoren Punktdurchschläge verursachen, die mit der Zeit zu schwerer Erosion der Feldsteuerung und der Isoliermaterialien der Endverschlüsse sowie der Kabelschirmleitung führen können.
Ein Öl- und Gasförderungsunternehmen aus dem Oman, das einen großen Beitrag zur Bereitstellung von Rohöl und Gas im Sultanat beiträgt, wurde mit hunderten Warmschrumpf-Endverschlüssen für sein gesamtes riesiges Konzessionsgebiet beliefert. Dieses Produktionsunternehmen exportiert seinen Kohlenwasserstoff weltweit und darf sich keinen elektrischen Ausfall in seinen vielen hundert produzierenden Feldern und tausenden Bohrlöchern leisten.
Nach einem elektrischen Ausfall aufgrund des Versagens von 33-kV-Warmschrumpf-Endverschlüssen, die nur zwei oder drei Jahre im Einsatz waren, suchte das Unternehmen aus dem Oman nach Produkten, die extremen Umgebungsbedingungen über mehrere Jahre hinweg standhalten können. Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Montage sind für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung.
1000+
Förderfelder
100+
Förderbohrungen
33 kV
Raychem Warmschrumpf-Endverschlüsse
Die Lösung
Die Ingenieure von TE Connectivity (TE) arbeiteten eng mit dem Team des Kunden zusammen, um einen neuen 33-kV-Warmschrumpf-Endverschluss aus einem EVA-Werkstoff (Ethylenvinylazetat) zu entwerfen, der diese Anforderungen erfüllt. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist ein innovativer Warmschrumpf-Endverschluss mit einer zusätzlichen Isolationsschicht. Dadurch konnte die Wand am unteren Ende der Endverschlüsse verstärkt und damit das Risiko an den Stiftbohrungen erheblich verringert werden.
Die Designerfahrung von TE wurde mit der Materialkompetenz von Raychem kombiniert. Unser speziell entwickelter EVA-Werkstoff wurde in der Herstellung von Warmschrumpf-Endverschlüssen verwendet, da er eine hohe Widerstandskraft gegen UV-Strahlung und eine sehr geringe Neigung zu Oberflächenrissen aufweist. Diese Eigenschaften machen ihn zur idealen Lösung in rauen Umgebungen wie z. B. in Wüsten.
„TE hat seine Stärken unter Beweis gestellt: Die maßgeschneiderten Warmschrumpf-Endverschlüsse leisten ihren Dienst trotz einer extremen Kombination von Umweltstressoren über Jahre zuverlässig.“
Die Ergebnisse
Die Experten von TE unterstützten das Team des Kunden von der Werkstoffauswahl bis hin zum technischen Support während der Montage.
Mit der für den Kunden maßgeschneiderten Lösung untermauerte TE seine Position als Lösungsanbieter. Der Kunde übernahm die TE Produkte aus EVA in seine Spezifikation und nahm uns als A-Lieferanten für 33-kV-Warmschrumpf-Endverschlüsse, Isolatoren und Überspannungsableiter auf.