Fallbeispiel
Globale Zusammenarbeit
Erfahren Sie, wie TE Connectivity (TE) in Zusammenarbeit mit einem globalen Partner eine schnelle und effektive Lösung für eine Unterwasseranwendung für die Gas-Erschließung entwickelt hat.
Hintergrund
Ein führendes petrochemisches Unternehmen betreibt ein umfangreiches Entwicklungsprojekt zur Förderung von Erdgas auf den Philippinen. Dieses Jahrhundertprojekt wurde ins Leben gerufen, um eine solide wirtschaftliche Grundlage, eine zuverlässige Energiequelle und saubere Umweltbedingungen für die Philippinen zu schaffen. TE Connectivity (TE) erhielt die Gelegenheit, seinem Kunden eine hochwertige Produktlösung zu liefern, um Beschädigungen am äußeren Kabelmantel zu reparieren. Da das Kabel 40 m unter dem Wasserspiegel eingesetzt wurde, musste es möglichst schnell repariert werden, um Leistungseinbußen und Beschädigungen des Mantels zu verhindern.
Die Herausforderung
Der enge Lieferzeitplan des Kunden ließ nur zwei Wochen für die Bereitstellung und Montage der Reparaturmanschetten zu. Diese Reparatur war äußerst wichtig für die Sicherheit und Funktion des tauchfesten Mantels, da er den mechanischen Schutz und die Abdichtung des Kabels bereitstellte. Wäre der Mantel nicht repariert worden, wäre es aufgrund der Beschädigung zu Wassereintritt sowie zur Beeinträchtigung der Leistung und Stabilität des Kabels gekommen. Die Ingenieure von TE mussten drei wesentliche Herausforderungen bewältigen:
1. Die Reparaturlösung durfte nur minimale Auswirkungen auf die mechanische Leistung des Kabels haben.
2. Die Lösung musste den schwierigen Bedingungen in 40 m Wassertiefe standhalten.
3. Alle Reparaturen mussten innerhalb von zwei Wochen erfolgreich durchgeführt werden.
30+
Jahre Erfahrung
40
Meter unter dem Wasserspiegel
10
Tage für die Auslieferung des Produkts
Die Lösung
Schließlich schlug TE die MRSM Manschetten aus der Produktreihe Raychem als Produktlösung vor. Die MRSM Reparaturmanschette ermöglicht eine schnelle, vielseitige und dauerhafte Reparatur von beschädigten flexiblen Kabelmänteln. Da die Manschette aufgeschrumpft wird, können mehrere Kabelgrößen und -typen mit einer einzigen Größe repariert werden. Die Montage erfolgt in nur einem Arbeitsschritt und sorgt für eine zuverlässige sowie feuchtigkeitsbeständige Isolierung.
„Durch die sofortige Zusammenarbeit von TE mit dem Lager von TE Tschechien konnte der Reparaturwunsch des Kunden erfüllt und das Produkt sogar noch vor dem geplanten Datum ausgeliefert und montiert werden.“
Das Ergebnis
Nachdem TE dem Lieferkettenmanagement wirkungsvoll die Dringlichkeit des Projekts kommuniziert hatte, konnte das Produkt aus dem Werk in Tschechien bezogen werden. Durch die sofortige Zusammenarbeit von TE mit dem lokalen Zulieferer konnten die Reparaturwünsche des Kunden erfüllt und das Produkt sogar noch vor dem geplanten Datum ausgeliefert und installiert werden.
Die Vorteile
Die MRSM Reparaturmanschetten aus der Produktreihe Raychem boten dem Kunden viele effektive Vorteile, z. B. die Erfüllung eines unmittelbaren Reparaturbedarfs.
- Reparaturen können schnell und dauerhaft ausgeführt werden.
- Die isolierte Dichtung hält rauen Umgebungen in tiefem Wasser stand und bleibt dabei feuchtigkeitsbeständig.
- Mehrere Kabelgrößen und -typen können mit einer einzigen Größe der MRSM Reparaturmanschette aus der Produktreihe Raychem repariert werden.
- Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe oder Komponenten wie etwa Gießharz.
Varianten der Raychem Manschette von TE werden auch zur Außenisolierung von Nieder-, Mittel- und Hochspannungsmuffen eingesetzt (darunter Erdkabel, Kabeltrassen usw.). Sie dienen also dem äußeren Schutz elektrischer Verbindungen und verstärken damit deren Langlebigkeit. Die MRSM Manschetten wurden außerdem für den Offshore-Einsatz zugelassen. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern und effektive Produktlösungen gelingt es TE auch weiterhin, Kundenbedürfnisse zu erfüllen.