Anwendung
Wärmepumpen
Die Gestaltung komfortabler Innenräume bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines kosteneffizienten Gebäudes ist eine häufige Herausforderung für moderne HLKK-Anlagen. Eine Wärmepumpe ist eine kostengünstige Lösung, um Heizung und Kühlung in einer einzigen Einheit bereitzustellen.
Sensoren für Druck, Temperatur, Durchfluss und Feuchtigkeit machen diese Systeme intelligenter und effizienter. Allerdings müssen die Sensoren in Wärmepumpensystemen kosteneffizient, genau und zuverlässig sein, denn die Umgebungen, in denen sie arbeiten, können recht rau sein. In Klimazonen mit mäßigem Heiz- und Kühlbedarf sind Wärmepumpen eine energieeffiziente Alternative zu Öfen und Klimaanlagen. Wie Ihr Kühlschrank nutzen Wärmepumpen Strom, um Wärme von einem kühlen in einen warmen Raum zu transportieren. So wird der kühle Raum kühler und der warme Raum wärmer. Während der Heizperiode transportieren Wärmepumpen Wärme von der kühlen Außenluft in Ihr warmes Haus. Während der Kühlperiode transportieren Wärmepumpen die Wärme dann von Ihrem kühlen Haus an die warme Außenluft. Da sie Wärme bewegen, anstatt Wärme zu erzeugen, können Wärmepumpen eine gleichwertige Raumklimatisierung zu nur einem Viertel der Kosten für den Betrieb herkömmlicher Heiz- oder Kühlvorrichtungen bieten. Typische Wärmepumpensysteme verwenden eine Reihe von Sensoren zur Überwachung des Kühl- oder Heizprozesses und zur Überwachung der Innen- und Außenumgebung. Die Anwendungen umfassen die Messung der Luft-, Wasser- oder Kühlmitteltemperatur mit speziellen Temperaturfühlern für die Abtauung der Innen- und Außenluft und andere. Drucksensoren werden verwendet, um den Luftstrom oder den Wasserdruck zu überwachen, und die Luftfeuchtigkeit wird normalerweise sowohl im Innen- als auch im Außenbereich überwacht. Sensordaten werden verwendet, um den Betrieb einer Wärmepumpe zu optimieren. Außerdem können Sensordaten helfen, die Systemeffizienz zu überwachen und den Wartungsbedarf zu ermitteln. Wenn die Daten ausreichen, kann eine intelligente HLKK-Anlage den Fluss und die Richtung der Flüssigkeit durch eine Wärmepumpe automatisieren und steuern, sollten sich die Anforderungen ändern.