Whitepaper
Die Antennenleistung ist entscheidend für die Zertifizierung von drahtlosen IoT-Geräten. Erhalten Sie einen Einblick in die Komplexität mehrstufiger Produktzertifizierungen und erfahren Sie, wie man eine Antenne desigt oder auswählt, um eine erfolgreiche Markteinführung zu ermöglichen.
Die Entwicklung der Drahtlostechnologie hat die rasante Ausbreitung des Internets der Dinge (IoT) ermöglicht. Bevor ein IoT-Endprodukt auf den Markt gebracht werden kann, muss es mehrere Stufen komplexer Zertifizierungsverfahren durchlaufen, um zu bestätigen, dass das Produkt den staatlichen Vorschriften und Industriestandards entspricht, sicher in der Anwendung ist und mit anderen Geräten im Stromnetz interoperabel ist. Zertifizierungsverfahren können zeitaufwändig und kostspielig sein. Ein Nichtbestehen führt zu einer längeren Produktentwicklungszeit, höheren Kosten und einer weiteren Verzögerung der Markteinführung.
Antennen sind einer der wichtigsten Bestandteile eines drahtlosen IoT-Geräts, und die Leistung der Antenne ist entscheidend für den Erfolg der Produktzertifizierung. Ein gründliches Verständnis der Zulassungsprüfungen für die Strahlungsleistung des drahtlosen Geräts hilft bei der Auswahl oder der kundenspezifischen Entwicklung der richtigen Antenne, um die geforderte Strahlungsleistung zu erfüllen. Letztendlich trägt dies zum Erfolg der Produktzertifizierung bei.
Möchten Sie mehr erfahren? Füllen Sie das Formular auf der rechten Seite aus, um Ihr Exemplar herunterzuladen.
Antenna Solution Architect, TE Connectivity (TE)
Dr. Jane Yun ist Antenna Solution Architect für die Unternehmenssparte Data and Devices von TE. Sie unterstützt das Antennengeschäft von einem technischen Standpunkt aus. Jane kam 2014 zu TE und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Industrie und im akademischen Bereich in den Bereichen HF, drahtlose Kommunikation, Automobil- und Satellitenkommunikation. Jane hat einen Doktortitel in Drahtlos- und Antennentechnik. Sie hat über 10 Patente und mehr als 30 Forschungsarbeiten veröffentlicht.