Unbegrenzte drahtlose Verbindungslösungen für ein Maximum an IoT-Potenzial
Die erhöhte Durchdringung und Nutzung des fortschrittlichen IoT Lösungen, die M2M und andere unterstützende Technologien nutzen, ermöglichen jederzeit, überall und jede Art von Asset-Tracking. Um den Nutzen von Smart-Tracking-Technologien zu maximieren, müssen die angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß für eine ständig aktive Konnektivität sorgen: Daten, die nützliche Erkenntnisse über den Standort von Anlagen, Temperatur, Funktionalität oder andere Metriken liefern, die Ihre Geräte verfolgen, müssen zuverlässig und kontinuierlich von jedem Ort der Welt gesendet werden. Langlebige, zukunftssichere Konnektivität: Für nachverfolgte Geräte, die seit vielen Jahren im Einsatz sind – auch im Batteriebetrieb – muss die Konnektivität an die Stromeffizienz angepasst werden und langfristig halten. Fernupdates sollten ebenfalls ermöglicht werden, um große Flotten an verschiedenen Standorten zu adressieren, um sicherzustellen, dass die Geräte weiterhin optimal funktionieren, und Daten wie erwartet senden.
• Klein und leicht
• Erhältlich in Band- und Rollenverpackungen für die automatische Befestigung
• Steigerung der Effizienz und Bandbreite
• Kaum weiteren Schaltungen erforderlich
• Batterieeffizienz
• Omnidirektionale Abdeckung
• Kombinierbar mit anderen Diensten (multifunktionale Antennen), z. B. WLAN und LoRa
• Omnidirektionale Abdeckung
• 90 Grad Scharnier Typ SMA Antenne für die Montage am Steckverbinderanschluss
• Breitbandabdeckung für 5G, 4G, 3G, 2G, NB-IoT, Cat-M, GNSS
• Keine übereinstimmenden Komponenten erforderlich
• Bandbreite und Leistung sind nicht abhängig von der Größe der Grundebene
• Omnidirektionale Abdeckung
• Onboard-SMD-Leiterplatten-Antennen
• Breitbandabdeckung für 5G, 4G, 3G, NB-IoT und Cat-M mit GNSS
• Bandbreite und Leistung abhängig von Größe der Bodenebene
• Erhältlich in Band- und Rollenverpackungen für die automatische Befestigung