Führungsdrähte
Sie erhalten umfangreiche kundenspezifische Fertigungsdienstleistungen einschließlich speziell etikettierter Führungsdrähte aus einer Hand. Mit unseren internen Kapazitäten für die Montage und Fertigung von Führungsdrähten unterstützen wir Sie von der Produktentwicklung bis hin zur Kommerzialisierung.
Wir verfügen über umfangreiche Möglichkeiten zum Anschleifen des Kerns mit modernster Präzisionsschleifausrüstung. Dabei kommen CAM-Technologie (Computer-Aided Manufacturing) sowie ein ergänzendes Profilometer-Messsystem für das Schleifprofil zum Einsatz, um den höchsten Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf das Präzisionsschleifen gerecht zu werden. Unsere Führungsdrähte werden in anspruchsvollsten koronaren, peripheren vaskulären und neurovaskulären Anwendungen eingesetzt. Unsere Ingenieure unterstützen Sie beim Entwurf und der Entwicklung Ihres Führungsdrahts genau nach Ihren Leistungsanforderungen.
Anwendungsbereiche
Führungsdrähte
Dank unserer umfangreichen Erfahrung in der Fertigung von Führungsdrähten bieten wir innovative Führungsdrahtlösungen für die folgenden Anwendungen:
- Koronare Intervention
- Periphere vaskuläre Intervention
- Gastroenterologie/Nierengefäße/Urologie
- Frauenheilkunde/Gynäkologie
- Radiologie
Unsere Fähigkeiten
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um das Design, die Leistung und die Anforderungen an Ihre Führungsdrähte zu besprechen.
Führungsdraht-Eigenschaften | Beschreibung |
---|---|
Außendurchmesser | Bereich von 0,014 bis 0,038 Zoll |
Führungsdrahtlänge | Bereich von 40 cm bis 450 cm |
Kernmaterialien | Edelstahl |
Spulenmaterialien | Platin, Edelstahl, Wolfram |
Beschichtungen/Mantel | unbeschichtet |
strahlenundurchlässige Markierungsbänder | Platin |
- Edelstahl- und Nitinol-Kerndraht mit Drahtsärken von von 0,010 bis 0,038 Zoll
- Verschiedene Spitzenausführungen für die jeweiligen Leistungskriterien des Führungsdrahts
- Laserschweißverfahren zum Anbringen von Spulen und strahlenundurchlässigen Markierungen
- Von Schüttgutverpackung über nicht sterile bis hin zu endbearbeiteten Führungsdrähten, die vollständig verpackt, etikettiert und sterilisiert sind
- Das umfassende Dienstleistungsangebot umfasst: vollständige Auftragsfertigung, behördliche Zulassung, Programmmanagement, Programm-/Prozessentwicklung, Lieferkettenmanagement, Verpackung und Sterilisation

Kundenspezifische Anschliffe
Wir haben unsere Möglichkeiten zum Anschleifen des Kerns durch modernste Präzisionsschleifausrüstung erweitert. Dabei kommen CAM-Technologie sowie ein Profilometer-Messsystem für den Anschliff zum Einsatz.
Mehr Optionen für das Anschleifen des Kerns und schnellerer Umschlag – für Aufträge, die sich nur auf das Anschleifen des Kerns beziehen oder auf endbearbeitete Führungsdrähte. Die direkte Schnittstelle von CAD/CAM bieten eine herausragende Plattform zum Anschleifen einfacher oder mehrfacher kegelförmiger Schleifprofile. Kundenspezifische Formen und Konfigurationen sind auf Anfrage möglich.
Materialien: Edelstahl, Hyten-Edelstrahl, MP35N™ und Nitinol.
Größen:
- Durchmesser des Rohdrahts: 0,006″
- Länge des Rohdrahts: 6″ bis 177″
- Durchmesser des angeschliffenen Drahts: 0,001″ bis 0,038″
- Anschlifflänge: 0 bis 20″
- Konuslänge: 0 bis 20″
- Durchmesser der Spitze: 0,001″ bis 0,030″
- Hülsenlänge: 0 bis 20″
- Vertiefungsbreiten: 0,010″ bis 1″
- Konusanzahl: bis zu 100
- Anzahl der Hülsen: bis zu 100
- Abflachung: bis zu 20“
Sekundäre Verfahren: Schneiden, Ultraschallreinigung und Beschichtung
Kundenspezifische Prototyp-Spiralen
Die verbesserten Möglichkeiten zur Spulenfertigung und das breite Angebot an Dienstleistungen führen zu kürzeren Vorlaufzeiten und wettbewerbsfähigen Preisen für Spulen als Bauelemente oder als Bestandteil von Führungsdrähten.
Technische Unterstützung: Ingenieure mit umfassendem technischen Fachwissen unterstützen Sie von Beginn an und bieten Designempfehlungen anhand folgender Aspekte:
- Verwendungszweck
- Verfahren für Baugruppen mit mehreren Komponenten
- Herstellbarkeit
- SOLIDWORKS™ Simulation, statistische Minitab™ Verarbeitung
Materialien: Drahtdurchmesser von 0,002″ bis 0,016″ mit Spulenlängen bis 450 cm sind verfügbar.
Typen: Flacher oder runder Draht, Links- oder Rechtswicklung, ein- oder mehradrig, variable Gewindesteigung
Materialien: Platin, Platin/Wolfram, Edelstahl, vergoldetes Wolfram und mehr
Sekundäre Verfahren: Spiralenerweiterung, Beschichtungen, gratfreie Schnitte, UV-Verklebung, Ultraschallreinigen
Toleranzen | Drahtstärken von 0,002″ bis 0,016″ mit Spulenlängen bis zu 450 cm verfügbar |
---|---|
Arten | Flach- oder Runddraht, links- oder rechtsgewickelt, ein- oder mehrfasrig, variable Steigung |
Materialien | Platin, Platin/Wolfram, rostfreier Stahl, vergoldetes Wolfram und mehr |
Weitere Bearbeitungen | Spulenerweiterung, Beschichtungen, gratfreie Schnitte, UV-Verklebung, Ultraschallreinigungg |