Anwendung
Sensoren für Infusionspumpen
Medizinische Geräte verlangen Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Infusionspumpen koordinieren die Zufuhr von Nährstoffen und Medikamenten direkt in den Körper, was eine präzise Kontrolle der Flüssigkeiten erfordert.
Infusionspumpen überwachen und verabreichen Medikamente oder Ernährung automatisch mit einer Kombination aus Kraft-, Ultraschall-, Positions- und Temperatursensoren, um eine zuverlässige Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Darüber hinaus sind Trends in medizinischen Anwendungen mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden, wenn es darum geht, Leben zu erhalten. Kleine vernetzte Geräte für das Internet der Dinge ermöglichen ständige Überwachung, erhöhte Mobilität und reduzierte Kosten, um die Zukunft des Gesundheitswesens voranzutreiben. Im Folgenden finden Sie eine kurze Einführung in die Technologie der Infusionspumpen, die lebensrettende Qualität in einem kleinen, kostengünstigen Gerät liefern. Blockierungen führen dazu, dass sich die Schläuche der Infusionspumpe ausdehnen. Diese Ausdehnung wird mit Kraftsensoren erkannt, die auch als Wägezellen bezeichnet werden. Herkömmliche Wägezellen mit alterungsempfindlichen Epoxiden oder Konstruktionen mit eingebetteten Druckkapseln in Silikonhohlräumen sind Ermüdungen ausgesetzt, die die Lebensdauer und Stabilität des Sensors beeinträchtigt. Erfreulicherweise ermöglichen piezoresistive Dehnungsmessstreifen nahezu unbegrenzte Zyklen, sind RoHS-konform, temperaturkompensiert (zwischen 0 und 50 °C), liefern schnelle und genaue Ergebnisse (+/-1 % der Messspanne) und arbeiten unter geringer Belastung. Insgesamt liefern unsere Microfused-Kraftsensoren die Robustheit und Zuverlässigkeit, die für medizinische Infusionspumpen erforderlich sind. Luftblasen in medizinischen Schläuchen können tödlich sein. Um Blasen zu erkennen, sendet ein Piezo-Messumformer ein Ultraschallsignal durch den Schlauch, der Flüssigkeiten transportiert. Flüssigkeiten übertragen Ultraschallwellen besser als Luft, sodass alle Luftblasen das vom Piezo-Empfänger registrierte Signal schwächen. Positions- und Temperatursensoren sorgen für Volumen- und Temperaturrückmeldungen von Infusionspumpen. Anisotrope magnetoresistive (AMR) Sensoren stellen eine Möglichkeit dar, lineare oder rotierende Positionen zu erfassen, um Durchfluss und Volumen in einem kostengünstigen, zuverlässigen und kleinen Gehäuse zu bestimmen. Auch die Verwendung von Temperatursensoren mit Heizgeräten kann die Temperatur von Flüssigkeiten abmildern, wenn die Körpertemperatur beim Gebrauch von Infusionspumpen kontrolliert werden soll. Es gibt viele Arten von Sensoren, die in der Lage sind, mit Infusionspumpen zu arbeiten, um den Mehrwert für medizinisches Fachpersonal zu erhöhen. Gemeinsam mit den aktuellen Trends und Anforderungen in der medizinischen Industrie sorgen unsere Sensoren für intelligentere, mobilere und vernetzte lebensrettende Technologie, wobei Kosten und Lebensqualität im Mittelpunkt unserer Fertigung stehen.