Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unser Portfolio an Cluster Blocks bietet kostengünstige und schnell anzuschließende Möglichkeiten, um abgedichtete hermetische Durchführungsstifte an Kompressoren elektrisch zu verbinden. Unsere Gehäuse sind für den Anschluss von Kabeln und AMPLIVAR Direktverbindungsbuchsen geeignet. Unser Portfolio an Cluster Blocks umfasst Produkte, die 2,29-mm- und 3,18-mm-Durchführungsstifte aufnehmen können, hochschlagfest sowie unter der Datei-Nr. E28476 anerkannt sind und die folgenden Kabelbereiche akzeptieren: 18–16 AWG (0,8–1,4 mm2) und 14–12 AWG (2,0–3,0 mm2). Unser Portfolio umfasst AMP Cluster Blocks.