Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unser Portfolio an doppelwandigen Warmschrumpfschläuchen umfasst Produkte, die sowohl Isolation und mechanischen Schutz als auch Schutz vor Feuchtigkeit und korrosiven Elementen bieten. Unsere doppelwandigen Warmschrumpfschläuche haben eine Schrumpfrate von 2:1 bis 6:1, sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und verfügen über hochentwickelte Klebstoffe, die sich mit einer Vielzahl von Materialien verbinden. Diese Produkte können gegen Flammen, Hitze, Chemikalien und mechanische Beschädigungen resistent sein und sind von verschiedenen Prüfstellen anerkannt und/oder zugelassen. Wählen Sie Warmschrumpfschläuche mit verschiedenen Brandschutzklassen – von nicht flammhemmend bis hochgradig flammhemmend. Wählen Sie unter anderem den Betriebstemperaturbereich, den Größenbereich der Warmschrumpfschläuche, den Widerstand und die Flexibilität. Unsere doppelwandigen Warmschrumpfschläuche, einschließlich der Schlauchprodukte von Raychem, werden in Regionen auf der ganzen Welt verkauft. Raychem ist eine Marke.