Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Tastblöcke werden in Schaltkreise eingebaut, um Schäden an empfindlichen winzigen elektronischen Schaltkreisen in Komponenten für die Oberflächenmontage (SMD) zu vermeiden. Häufig als „Test-Pads” für die Oberflächenmontage bezeichnet, werden diese Tastblöcke für die automatische Hochgeschwindigkeits-Platzierung auf Band verpackt. Wir bieten drei Größen von SMD-Tastblöcken an. Die Tastkopf-Größen sind relativ zu Standard-Chip-Bereichen. Unsere Tastblöcke ermöglichen beim Einstellen, Einrichten, Messen oder Reparieren winziger elektronischer Schaltkreise eine sichere Prüfung dieser Schaltkreise. Wir bieten CGS-Tastblöcke in den Größen 0603, 0805 und 1206 an. Diese verfügen über ein Folienelement mit Widerstand bis zu 1 kΩ.