Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unser NanoRF-Steckverbinder ist ein Miniatur-Koax-Stecker, der bei Hochfrequenzanwendungen mit geringem Platzangebot eingesetzt wird. NanoRF-Steckverbinder werden typischerweise in mobilen und tragbaren Geräten sowie in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsanwendungen eingesetzt. Diese Steckverbinder wurden entwickelt, um zuverlässige und leistungsstarke Verbindungen zwischen Koaxialkabeln und Geräten, einschließlich Antennen, Funkgeräten und Prüfgeräten, herzustellen. Diese haben einen Schnapp- oder Push-Pull-Verbindungsmechanismus, der eine schnelle und einfache Montage oder Demontage ermöglicht. NanoRF-Steckverbinder sind bekannt für ihre geringe Größe und ihr niedriges Profil und bieten eine Hochfrequenzleistung. Diese sind für eine verlustarme Verbindung bis zu 65 GHz ausgelegt und eignen sich daher für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsanwendungen. Auch die NanoRF-Steckverbinder sind vielseitig einsetzbar. Diese sind mit einer Reihe von Koaxialkabeln kompatibel, einschließlich flexibler und halbstarrer Kabel. Diese Steckverbinder sind in einer Reihe von Größen erhältlich, darunter auch 50-Ohm- und 75-Ohm-Versionen. Neben den NanoRF-Steckverbindern von TE stellen wir auch NanoRF-Kontakte und -Zubehör her.