Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Kompatible LED :BridgeLux V22, Citizen CLL040, Citizen CLL042, Citizen CLU 044, Citizen CLU 046, Citizen CLU048-1212C4, Citizen CLU730, Citizen CLU731, Cree CMT 2890, Edison Opto 2PHM40X, LG Innotek LEMWM28C80HZxxxx, LG Innotek LEMWM28C80LZxxxx, Luminus CGM-22 GEN 4, Luminus CHM 22, Luminus CHM-14-XH20, Luminus CLM-22 GEN 4, Luminus CXM-22 3./4. GENERATION, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Panasonic DMS 120, Panasonic DMS 150, Panasonic DSM12CC40G, Samsung LC040D, Samsung LC060D, Samsung LC080D, Seoul SAWx22AAA, Seoul SDW05FIC, Seoul SDW85FIC, Seoul ZC40
Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen :Kein Treiber auf Leiterplatte, Kein Wärmeschutz, Nicht dimmbar, Nicht optisch kompatibel, Nicht programmierbar, Ähnlich Zhaga
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Produktmerkmale
Steckverbindersystem :Draht-an-Komponente
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an :Leiterplatte
COB Substratdicke (mm):1
LED-Halterungen – Produkttyp :LED-Halterung
Konfigurationsmerkmale
Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen :Kein Treiber auf Leiterplatte, Kein Wärmeschutz, Nicht dimmbar, Nicht optisch kompatibel, Nicht programmierbar, Ähnlich Zhaga
Anzahl der Positionen :2
Elektrische Kennwerte
Betriebsspannung (VDC):277
Nennstrom (max.) (A):5
Sonstige Eigenschaften
Kompatible LED :BridgeLux V22, Citizen CLL040, Citizen CLL042, Citizen CLU 044, Citizen CLU 046, Citizen CLU048-1212C4, Citizen CLU730, Citizen CLU731, Cree CMT 2890, Edison Opto 2PHM40X, LG Innotek LEMWM28C80HZxxxx, LG Innotek LEMWM28C80LZxxxx, Luminus CGM-22 GEN 4, Luminus CHM 22, Luminus CHM-14-XH20, Luminus CLM-22 GEN 4, Luminus CXM-22 3./4. GENERATION, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Panasonic DMS 120, Panasonic DMS 150, Panasonic DSM12CC40G, Samsung LC040D, Samsung LC060D, Samsung LC080D, Seoul SAWx22AAA, Seoul SDW05FIC, Seoul SDW85FIC, Seoul ZC40
Kontaktmerkmale
Kontaktgrundmaterial :Kupferlegierung
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs :Gold