Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Kompatible LED :Citizen CLU720, Citizen CLU721-1206C1, Luminus CHM-11-XH00, Luminus CXM-11-AC00
Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen :Kein Treiber auf Leiterplatte, Kein Wärmeschutz, Nicht dimmbar, Nicht optisch kompatibel, Nicht programmierbar, Ähnlich Zhaga
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
Steckverbindersystem :Draht-an-Komponente
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an :Leiterplatte
COB Substratdicke (mm):1
LED-Halterungen – Produkttyp :LED-Halterung
Konfigurationsmerkmale
Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen :Kein Treiber auf Leiterplatte, Kein Wärmeschutz, Nicht dimmbar, Nicht optisch kompatibel, Nicht programmierbar, Ähnlich Zhaga
Anzahl der Positionen :2
Elektrische Kennwerte
Betriebsspannung (VDC):60
Nennstrom (max.) (A):3
Sonstige Eigenschaften
Kompatible LED :Citizen CLU720, Citizen CLU721-1206C1, Luminus CHM-11-XH00, Luminus CXM-11-AC00
Kontaktmerkmale
Kontaktgrundmaterial :Kupferlegierung
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs :Gold