Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (mm):18, 22, 20
Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (in):.71, .79, .87
Industriestandards
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :SAE AS I 81765/1, Typ I, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DA, BS-G-198-5-DA, UL 224, Datei E85381, SAE AS 85049/141