• Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständig aus Kunststoff, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2, 4

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  20, 26, 28, 30, 40, 50, 60, 68, 80, 100

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer, Verzinntes Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), vergoldet oder blattvergoldet

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .2

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei, Zinn-Blei über Nickel, Zinn über Nickel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen (mm) .38, .4

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen (in) .015, .016

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .45 mm [ .017 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .4 mm [ .015 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.1, 3.18, 5.28

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .122, .125, .208

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungslötenden, Befestigungsclip, Montagebohrung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .109, .125

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 2.77, 3.18

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .109, .125

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Montageelemente – Material  Zink

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 2.77, 3.18

  • Montageelement – Beschichtungsmaterial  Nickel, Nickel über Kupfer

  • Gegensteckführungstyp  Schienen

  • Steckverriegelungstyp  Schraubsicherungen, Verrastung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT, Polyester, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl, Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.6

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  LR-86179-1, UL E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray, Tube

  • Verpackungsmenge  6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 80, 88, 96, 120, 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-020-ADRV127

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.