• Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  36, 50, 64

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Karbonstahl

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Einsatzmaterial  Messing

  • Abschirmungsoberfläche  Hell

  • Abschirmungsmaterial  Nickel

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .76

  • Kontaktform  Feder

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (mm) .48, .66

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (in) .019, .026

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .18

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke (mm) .48, .66

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke (in) .018, .026

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  4.57 mm [ .18 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 4.57

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Aktions-/Kompatibles Endstück, Arretierungsbein, Montagebohrung

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 3.3

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • Steckverriegelungstyp  Schraubsicherungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester, Polyphenylenoxid

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.16 mm [ .085 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1.57 mm [ .062 in ]

  • Reihenabstand (mm) 4.06, 4.3

  • Reihenabstand (in) .16, .169

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -55 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -67 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Tray

  • Verpackungsmenge  20, 30

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-020-DRCVAP216

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.