• Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständig aus Kunststoff, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2, 4

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  20, 48, 50, 68, 96

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Zink

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Messing

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer

  • Abschirmungsmaterial  Nickel über Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au)

  • Kontaktform  Quadratisch, Rechteckig, Rund

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei über Nickel, Zinn über Nickel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .45 mm [ .017 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .4 mm [ .015 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.9, 3.1, 3.6

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .114, .122, .142

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein, Arretierungslötenden, Befestigungsclip, Montagebohrung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 2.7

  • Gegensteckführungstyp  Integriert in die Steckfläche

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Zink, Zinkguss

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1.6 mm [ .06 in ]

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

  • Verpackungsmenge  4, 9

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-022-DPARA127

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.