• Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Metallaußengehäuse vorn, Vollständig aus Kunststoff, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  4

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  37

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverriegelung – Material  Messing

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Steckverbinder-Profil  Hoch, Standard

  • Beschichtungsmaterial der Steckarretierung  Nickel über Anschlagverkupferung

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Messing

  • Einsatzmaterial  Messing, Polyamid, GV

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zink, Zinn

  • Steckarretierung – Material  Messing, Zink

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au)

  • Kontaktform  Quadratisch, Rund

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5, 6

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .63 mm [ .025 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.18, 4.32, 4.78

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .125, .17, .188

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser (mm) .6, .66

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser (in) .023, .026

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageprozessfunktion – Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Leiterplatten-Halterungstyp  4-40 Arretierungsschraubsicherung, Befestigungsclip, Montagebohrung

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 3.05, 3.07

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .12, .121

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .12, .121

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 3.05, 3.07

  • Steckverriegelungstyp  4-40-Schraubsicherung, Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC, Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC, Schraubsicherungsmuttern, fest

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF, Polyester, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl, Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.74, 2.77

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .108, .109

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 2.36, 3.18, 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .093, .125, .062 – .093, .093 – .125

  • Reihenabstand (mm) 2.84

  • Reihenabstand (in) .111, .112

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tube

  • Verpackungsmenge  7

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-025-DPAVS4274

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.