Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktfarbbänder  Grün

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30, 50, 100

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Stiftdurchmesser  .76 mm [ .03 in ]

  • Kontakttyp  Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au)

  • Kontaktgröße  Größe 22

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.9

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Einrasten

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .76 – 1.02 mm [ .03 – .04 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Kontaktfarbencode  Grün, Keine

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Streifen, Stück/Rolle, Trommel

  • Verpackungsmenge  100, 1000, 20000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-038-DCCPB22

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.