• Steckverbinderform  Rund

  • HF-Schnittstelle  BNC

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung  Gerade

  • Gehäusematerial  Zink

  • Gehäusematerialoberfläche  Beschichtet

  • Material der Gehäusebeschichtung  Nickel

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Kupfer

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 7620

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Silber (Ag)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Phosphorbronze

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Befestigungsart  Frontmontage

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Bajonett

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Löten

  • Arretierung  Mit

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1.17 – 3.18 mm [ .046 – .125 in ]

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  14.53 mm [ .572 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 4

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Zusätzliche Funktionen  Komponenten enthalten

  • Grad  Kommerziell

  • Dielektrisches Material  PBT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-076-BNCJKHD50

Literatur