Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderschnittstellen-Adaptertyp  BTB-Adapter

  • Seite A Geschlecht  Stecker

  • Seite B Geschlecht  Stecker

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  12, 26, 50, 68, 80

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1, 1.1, 1.3, 1.6

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Vertikal

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 18.2, 20.2, 22.2, 24.2, 26.2, 28.2, 30.2, 32.2, 34.2, 36.2

  • Produktlänge (in) .716, .795, .874, .953, 1.03, 1.11, 1.189, 1.268, 1.346, 1.425

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Hochgeschwindigkeitsdaten

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-0A3-D127

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.