Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Stahl

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Keine, Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Kontaktmerkmale

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .76, .2

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 8, 30

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2 µm [ 78.74 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Steckzungenbreite (mm) .4, .63

  • Steckzungenbreite (in) .016, .024

  • Steckzungendicke  .2 mm [ .008 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

Abmessungen

  • Steckverbinderhöhe (mm) 8, 6, 7, 5

  • Steckverbinderhöhe (in) .236, .197, .315, .276

  • Stapelhöhe (mm) 16, 18, 10, 19, 12, 14, 15, 9, 6, 13, 8, 17, 5, 7, 20, 11

  • Stapelhöhe (in) .512, .591, .236, .748, .315, .472, .354, .787, .433, .276, .197, .394, .709, .63, .551, .669

Konfigurationsmerkmale

  • stapelbar  Ja

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration  Parallel

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  180

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Matt, Thermoplast

  • Steckeingangsposition  Oben

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .8 mm [ .031 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixiernaben

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung, Polarisiert

  • Länge der Montageführung  .5 mm [ .02 in ]

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Verpackungsmerkmale

  • Reel-Durchmesser (in) .5

  • Verpackungsmenge  400, 6

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle, Box, Tube

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .2 mm [ .008 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .25 mm [ .01 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 100

  • Spannungsfestigkeit (max.) (VAC) 500

  • Isolationswiderstand (MΩ) 2

Verwendungsbedingungen

  • Gehäusenenntemperatur  Hoch

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-313-PCB180

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.