Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Stapelhöhe | Beschichtungsdicke des Steckbereichs | Verpackungsmethode |
---|
| 5177983-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .2 µm | Box, Tube |
| 5084616-8 | 3D PDF | 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm | .2 µm | Band und Rolle |
| 5177985-8 | 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .2 µm | Band und Rolle |
| 5-5179009-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm | .2 µm | Box, Tube |
| 5-5179010-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm | .2 µm | Box, Tube |
| 1735481-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .2 µm | Box, Tube |
| 1735482-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .2 µm | Band und Rolle |
| 2-1735481-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .76 µm | Box, Tube |
| 2-1735482-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .76 µm | Band und Rolle |
| 5-1735480-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .2 µm | Box, Tube |
| 5-6123212-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm | .76 µm | Box, Tube |
| 5084613-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm | .76 µm | Box, Tube |
| 5084618-8 | 3D PDF | 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm | .76 µm | Band und Rolle |
| 5179229-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .2 µm | Box, Tube |
| 5353999-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .76 µm | Band und Rolle |
| 6123000-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm | .76 µm | Box, Tube |
| 7-1735480-8 | Produktzeichnung 3D PDF | 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm | .76 µm | Box, Tube |