• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  42

  • Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Konfiguration  Parallel

  • stapelbar  Ja

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  84

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (MΩ) 2

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Signalmerkmale

  • Querspannungssignale  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Steckbereich-Länge  4.27 mm [ .168 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  3.81 µm [ 150 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Steckzungendicke  .2 mm [ .008 in ]

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .76, 1.27

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 29.92, 50

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Steckbereich-Länge (mm) 4.27

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckzungenbreite  .63 mm [ .024 in ]

  • Kontaktform  Einzelstrahl

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (mm) .3

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite (in) .011, .012

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .2 mm [ .008 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Keine

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Fixierstifte

  • Gegensteckführungstyp  Keine

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  LCP, Matt, Thermoplast

  • Steckeingangsposition  Oben

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1 mm [ .039 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge  44.22 mm [ 1.74 in ]

  • Stapelhöhe (mm) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Stapelhöhe (in) .315, .551, .591

  • Steckverbinderhöhe (mm) 6.35, 7.35, 8.35, 8.38

  • Steckverbinderhöhe (in) .249, .289, .328, .329

  • Steckverbinderbreite  3.81 mm [ .15 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung, Keine

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Industriestandard  IEEE 1386

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • UL-Schutzart  Gelistet

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  400, 450, 500

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-314-PCB84

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.