Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  14, 24, 36, 50, 64

  • Zeilenanzahl  2

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Profil des Steckverbinders  Standard

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Blattvergoldet, Gold, vergoldet oder blattvergoldet

  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts (µin) 30

  • Contact Options  Installed

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlussstift- und Restlänge  .18 mm [ .18 in ]

  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite  .5 mm [ .019 in ]

  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke  .25 mm [ .01 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Ohne

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Typ der Gegensteckarretierung  Schraubsicherungen

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplattenmontage

  • Montageelemente – Material  Thermoplast

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester, Thermoplast, Thermoplast

  • Raster  2.16 mm [ .085 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 2.36, 3.18

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .093, .125

  • Reihenabstand  4.3 mm [ .169 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

  • Verpackungsmenge  45, 60, 75, 85, 90

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-342-DPCV216

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.