• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Schalttafel

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht, Flachbandkabel, Rundmantelkabel

  • Anzahl der Reihen  2

  • Anzahl der Positionen  14, 24, 36, 50, 64

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Flachbandkabel-Rasterzwischenraum  1.27 mm [ .05 in ]

  • Abdeckungsmaterial  Polyphenylenoxid, Thermoplast

  • Abschirmungsmaterial  Druckguss

  • Steckverbinder-Profil  Niedrig, Standard

  • Abschirmungsmaterial  Nickel

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au), vergoldet oder blattvergoldet

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1, 3.5

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gewindegröße  4-40 UNC 2B

  • Steckverriegelungstyp  Ösenverriegelung, Schraubsicherungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyphenylen, Polyphenylenoxid, Polyphenylenoxid, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.16 mm [ .085 in ]

Abmessungen

  • Litzendrahtgröße (mm²) .08, .09, .1, .14, .33

  • Drahtgröße (AWG) 24, 27, 28, 26 – 24, 30 – 26

  • Massivdrahtgröße (mm²) .13 – .32, .05 – .13

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.)  1.14 mm [ .045 in ]

  • Litzendrahtgröße (AWG) 24, 26, 27, 28

  • Massivdrahtgröße (AWG) 26 – 24, 30 – 26

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz, Paket

  • Verpackungsmenge  50, 100

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-357-D601

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.